ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトストッパー シェルフ用 SBS-N1054L 0813-58-47-01

ベルトストッパー シェルフ用 SBS-N1054L

通常単価(税別)
12,059円
税込単価
13,265円
通常出荷日:7日目

【特長】 ・持ち上げないで取り付けることができます。 ・穴あけが要らず、騒音・埃もたてずに取付できます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ベルトストッパー シェルフ用/耐用年数:5~7年
  • サイズ (mm)
    W106×D56×H200(最大)
  • 耐震荷重 (Kg)
    200
  • 適応温度 (℃)
    -20~75
  • 材質詳細
    キャッチプレート/ABS樹脂、ベルト/ポリエステル、バックル/亜鉛合金、マット/ウレタンゲル
  • 内容量
    1箱(4組)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

0813-58-47-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0813-58-47-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
ベルトストッパー シェルフ用/耐用年数:5~7年
サイズ(mm)
W106×D56×H200(最大)
耐震荷重(Kg)
200
適応温度(℃)
-20~75
材質詳細
キャッチプレート/ABS樹脂、ベルト/ポリエステル、バックル/亜鉛合金、マット/ウレタンゲル
内容量
1箱(4組)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0813-58-47-01

内容量

最小発注数量
1箱(4組)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,059円
( 13,265円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち上げないで取り付けることができます。
・穴あけが要らず、騒音・埃もたてずに取付できます。
・貼り跡が残らず、繰り返し使用可能です。
・工具不要で簡単設置。
・ベルトを外せば移動も簡単です。
・震度7クラス対応。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルトストッパー シェルフ用 SBS-N1054Lの型番0813-58-47-01のページです。 型番0813-58-47-01に関する仕様情報を記載しております。
ベルトストッパー シェルフ用 SBS-N1054Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトストッパー シェルフ用 SBS-N1054L
シェルフ用ステンレスレッジ
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
スーパーエレクター・シェルフ
プラスチック棚ーN脚
マルチプルラック用ストッパー金具
メーカー東京硝子器械キャニオンミスミエレクター三甲サカエ
通常価格12,059円5,737円3,945円 -7,552円 -3,948円 -3,653円
通常出荷日7日目4日目1日目〜4日目〜6日目3日目
商品タイプその他-----
詳細タイプベルトストッパー シェルフ用/耐用年数:5~7年-----
サイズ(mm)W106×D56×H200(最大)-----
耐震荷重(Kg)200-----
適応温度(℃)-20~75-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました