17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

半透明カラー番重

半透明カラー番重
通常単価(税別)
8,276
税込単価
9,104
通常出荷日:13日目

【特長】・このカラー番重は、色分けによりセクションごとの使い分けが可能です・「見える化」を実現しました...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

外形間口範囲

(mm)

外形奥行範囲

(mm)

外形高さ範囲

(mm)

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
ブルー
36.2
684
423
160
601-700
401-450
101-200
特大A型
1個
1個
グリーン
36.2
684
423
160
601-700
401-450
101-200
特大A型
1個
1個
レッド
36.2
684
423
160
601-700
401-450
101-200
特大A型
1個
1個
イエロー
36.2
684
423
160
601-700
401-450
101-200
特大A型
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,276
( 9,104 )
13日目
8,276
( 9,104 )
13日目
8,276
( 9,104 )
13日目
8,276
( 9,104 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・このカラー番重は、色分けによりセクションごとの使い分けが可能です
・「見える化」を実現しましたので、中身が見えたほうがいいという方にお勧めです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

半透明カラー番重のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
半透明カラー番重
メッシュオリコン
折りたたみコンテナ(半透明タイプ)
オリコン用内袋(半透明)
カラーメッシュ折り畳みコンテナ 本体
カラーメッシュ折り畳みコンテナ フタ スモークホワイト
メーカー東京硝子器械東京硝子器械ミスミトラスコ中山アズワンアズワン
通常価格8,2762,404 -958 -1,420 -2,282 -711
通常出荷日13日目3日目〜在庫品1日目1日目〜1日目3日目
商品タイプその他折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナその他
材質ポリプレピレンPP製----
耐熱温度(℃)120-----
内容量1個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト