17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

折タタミコンテナー

通常単価(税別)
13,84614,499
税込単価
15,23115,949
通常出荷日:10日目

【特長】 ・組立て、折タタミが簡単でスペースが1/3~1/4に削減できます。 ・安定した積重ねができま...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

内形寸法

(mm)

メーカー品番

内容量

最小発注数量
50
493×335×314H
CB-51NR
1個
1個
74
600×405×315H
CB-76NR
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,499
( 15,949 )
10日目
13,846
( 15,231 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組立て、折タタミが簡単でスペースが1/3~1/4に削減できます。
・安定した積重ねができます。透明タイプで、内容物の確認が容易にできます。特に扉付きタイプは、内容物の取出しも楽にできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折タタミコンテナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折タタミコンテナー
105L 折畳コンテナ(グレー)
折りたたみコンテナー オリコン 56087000BLFC1
折りたたみコンテナ エコタイプ フタ一なし
折りたたみコンテナ TP型
α折りたたみコンテナ (50L・扉付)
メーカー東京硝子器械エスコ三甲積水テクノ成型三甲トラスコ中山
通常価格13,846-14,63710,1518,0143,541 -5,995
通常出荷日10日目2日目19日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ
2色グレーブルー2色グレー透明
特長色:青/半透明-----
内容量1個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト