ツール用品技術窓口

確定しました

サンボックス #10 BL PP製

通常単価(税別)
5,110円
税込単価
5,621円
通常出荷日:6日目

型番:

0908-56-91-04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0908-56-91-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
色
ブルー
外形間口(mm)
388
外形奥行(mm)
220
外形高さ(mm)
160
外形間口範囲(mm)
301-400
外形奥行範囲(mm)
1-250
外形高さ範囲(mm)
101-200
内形寸法(mm)
336×194×156H
メーカー品番
10
材質
PP製
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
0908-56-91-04

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,110円
( 5,621円 )
6日目

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #10 BL PP製の型番0908-56-91-04のページです。 型番0908-56-91-04に関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #10 BL PP製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #10 BL PP製
α折りたたみコンテナ (50L・扉付)
折りたたみコンテナ(本体フタ一体型) ブルー
カラーメッシュ折り畳みコンテナ フタ スモークホワイト
ダンボールプラスチックケースマジックテープ付(1セット5枚入)
折りたたみコンテナ(75Lタイプ)フタ
メーカー東京硝子器械トラスコ中山積水テクノ成型アズワントラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,110円8,057円10,750円885円14,424円2,625円
通常出荷日6日目1日目1日目3日目1日目1日目
商品タイプその他折りたたみコンテナ折りたたみコンテナその他その他折りたたみコンテナ
色ブルー透明ブルーホワイト透明ブルー
外形間口(mm)388530530355390648
外形奥行(mm)220366366495551438
外形高さ(mm)1603253342535023
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました