ファクトリーサプライ用品技術窓口
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,473円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
メッシュパレット
ミスミ
通常価格(税別):12,307円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52,285円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):10,325円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(1個/10個)
通常価格(税別):958円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):16,229円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,598円 ( 8,358円 ) | 6日目 |
7,504円 ( 8,254円 ) | 6日目 |
7,356円 ( 8,092円 ) | 6日目 |
7,884円 ( 8,672円 ) | 7日目 |

アイリスオーヤマ
557697ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリア

アイリスオーヤマ
IRIS ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリア
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
折りたたみコンテナ スケルコン
4.7通常価格(税別):2,133円~

エスコ
折りたたみ式コンテナ(ふた付)
5通常価格(税別):4,025円~

三甲
折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)ブルー
5通常価格(税別):6,456円~

ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
4.8通常価格(税別):1,610円~

トラスコ中山
薄型折りたたみコンテナ
4.5通常価格(税別):2,133円~

アイリスオーヤマ
フタ付ハード折りたたみコンテナ ブルー・クリア(詳細色)
0通常価格(税別):2,973円~

三甲
折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)透明ブルー
0通常価格(税別):8,406円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~