ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |

【用途】
タンクなどから水を抽出する際に使用することができます。
【特長】
絶縁性、耐薬品性に優れたポリエチレン製で、コンテナ・ダンボールケースとともに折り畳むことができます。

大澤ワックス
ポリ容器専用ノズルコック台紙付


瑞穂化成工業
キャンピングコック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):1,162円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

岐阜プラスチック工業
リス ST型コンテナ
5通常価格(税別):1,159円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):589円~

三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
4.7通常価格(税別):3,473円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):756円~

三甲
TP規格コンテナ TPボックス
3通常価格(税別):1,113円~