17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラスタークロス 0232-25-19

ラスタークロス 0232-25-19

通常単価(税別)
1,5791,846
税込単価
1,7372,031
通常出荷日:9日目

【特長】 ・ウィンドー、鏡などの鏡面や、ステンレスや金属表面のクリーニングに最適。拭き跡やケバを残しま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    布ウエス
  • 布材質
    その他
  • 形状
    シート
  • 生地
    新品
  • タイプ
    ドライ
  • サイズ
    400×400mm
  • 材質
    ポリエステル70% ポリアミド30%、ウルトラマイクロファイバー
  • 重量 (Kg)
    0.03
  • 内容量
    1枚
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

内容量

最小発注数量
1枚
1個
1枚
1個
1枚
1個
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,846
( 2,031 )
9日目
1,846
( 2,031 )
9日目
1,579
( 1,737 )
9日目
1,846
( 2,031 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウィンドー、鏡などの鏡面や、ステンレスや金属表面のクリーニングに最適。拭き跡やケバを残しません。
・水を少し湿らせて使用します。(洗剤は不用)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラスタークロス 0232-25-19のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラスタークロス 0232-25-19
ラスタークロス 6915
ドライロールワイパー専用ディスペンサ 2入
東京硝子 オイルハンター 100枚 0153-55-84
ブルーハンディワイパー 100枚×16パック
オイル吸着マット エコ厚手
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格1,579-1,5794,31719,619 -11,7934,762 -
通常出荷日9日目9日目〜6日目6日目6日目4日目〜
商品タイプ布ウエス布ウエス紙ウエス布ウエス布ウエス布ウエス
布材質その他その他その他その他その他その他
形状シートシートディスペンサーシートシートシート
生地新品新品新品新品新品新品
タイプドライドライドライドライドライドライ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト