17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

フィラメントテープ 898

フィラメントテープ 898
通常単価(税別)
7,544円~17,230円
税込単価
8,298円~18,953円
通常出荷日:9日目

【特長】・耐水性、耐摩耗性のあるフィルム基材を高強度の繊維で補強し、高接着力の粘着剤を塗布したテープで...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

テープ幅

(mm)

最小発注数量
12
1個
18
1個
24
1個
36
1個
48
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,544円
( 8,298円 )
9日目
9,259円
( 10,185円 )
9日目
10,904円
( 11,994円 )
9日目
14,188円
( 15,607円 )
9日目
17,230円
( 18,953円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水性、耐摩耗性のあるフィルム基材を高強度の繊維で補強し、高接着力の粘着剤を塗布したテープです
・各種材料の結束・仮固定および封緘など用途に応じてご使用いただけます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィラメントテープ 898のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィラメントテープ 898
50m フィラメントテープ
55m フィラメントテープ
自己融着結束テープ ふしぎテープ
自着性結束テープ ふしぎテープSP
自己融着結束テープ“スーパーふしぎテープ(PET製)”
メーカー東京硝子器械エスコエスコトラスコ中山仁礼工業仁礼工業
通常価格7,544円-2,064円 -2,597円1,156円 -1,085円1,360円
通常出荷日9日目1日目1日目1日目〜1日目2日目
テープ長さ(m)555055505050
テープ厚(mm)0.170.180.170.030.040.038
色クリア系ホワイト系クリア系ホワイト系ホワイト系ホワイト系
基材ポリプロピレン系ポリエステル系ポリプロピレン系ポリプロピレン系ポリプロピレン系ポリエステル系
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト