17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

東京硝子 超強力両面テープ プレミアゴールド 0581-17-98

東京硝子 超強力両面テープ プレミアゴールド 0581-17-98 0581-17-98-42
通常単価(税別)
5,659円
税込単価
6,225円
通常出荷日:2日目

【特長】 ・これ1本でいろんな素材にご使用になれます。 ・軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着。 ・粗面...

詳細を確認

型番:

0581-17-98-42
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0581-17-98-42の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
1.1
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
4
基材
アクリル
粘着剤
アクリル系
仕様
貼り付け時の温度:10℃以上
耐熱温度(℃)
-20~80
-
-

商品情報

超強力両面テープ プレミアゴールドの外観

0581-17-98-41

0581-17-98-44

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0581-17-98-42

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

最小発注数量
19
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,659円
( 6,225円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・これ1本でいろんな素材にご使用になれます。
・軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着。
・粗面用は木や金属などの凸凹表面にもご使用になれます。
・スーパー多用途 粗面用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 超強力両面テープ プレミアゴールド 0581-17-98の型番0581-17-98-42のページです。 型番0581-17-98-42に関する仕様情報を記載しております。
東京硝子 超強力両面テープ プレミアゴールド 0581-17-98のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 超強力両面テープ プレミアゴールド 0581-17-98
東京硝子 超強力両面テープ プレミアゴールド 幅12mm/幅19mm
超強力両面テープ 粗面用
超強力両面テープ 透明材料用
超強力両面テープ 粗面用薄手
超強力両面テープ塩化ビニル用
メーカー東京硝子器械東京硝子器械nitomsnitomsnitoms日東電工
通常価格5,659円5,659円766円 -827円 -778円 -1,189円
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目〜1日目
テープ厚(mm)1.11.11.210.80.17
基材アクリルアクリルアクリルアクリルアクリル不織布
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
仕様貼り付け時の温度:10℃以上貼り付け時の温度:10℃以上----
耐熱温度(℃)-20~80-20~80----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト