17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一酸化炭素検知警報器 KS-7D

通常単価(税別)
164,520
税込単価
180,972
通常出荷日:33日目

【特長】 ・わかりやすい音声警報を搭載。またブザー音の選択も可能です。 ・警報時にわかりやすいスライド...

詳細を確認
  • 対象ガス
    一酸化炭素
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • 外形寸法 (mm)
    W82×D35×150
  • 重量 (g)
    約300
  • 電源
    DC24V±10%/AC100V±10%、50/60Hz±W10%
  • オプション
    機能:メンテナンスモード機能、警報音停止機能
  • 使用温湿度範囲 (℃)
    -5~40℃ 30~85%RH
  • 仕様
    消費電力:約2W
  • 内容量
    1台

型番:

0168-80-15-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
製品仕様
品目一酸化炭素検知警報器
型式KS-7D
検知原理電気化学式
検知方式拡散式
検知範囲(ppm)0~75 or 0~150 or 0~250 or 0~400
仕様検知対象ガス:一酸化炭素
ガス濃度表示:LCDデジタル4桁、分解能1ppm(バックライト付)
警報設定値:(F.S75ppmの場合)25/50ppm (F.S150ppmの場合)50/100ppm (F.S75ppmの場合)50/150ppm (F.S400ppmの場合)50/150ppm
警報精度:設定警報値の±30%以内
警報遅れ:試験ガスにて警報を発するまで60秒以内(20±2℃)
警報方式:(1段目)橙色LED点滅、状態表示ランプ橙色スライド点滅 (2段目)赤色LED点滅、状態表示ランプ赤色スライド点滅 ブザー音または音声出力(選択可能) (音圧)70dB以上/1m
外部出力:(ガス濃度アナログ出力)DC4-20mA (ガス警報接点)1a無電圧接点/自己保持(標準)または自動復帰
その他の機能:メンテナンスモード機能、警報音停止機能
使用温湿度範囲:-5~40℃ 30~85%RH
使用電源:DC24V±10%/AC100V±10%、50/60Hz±W10%
消費電力:約2W
外形寸法:W82×D35×150mm
重量:約0.3kg

0168-80-15-21の仕様・寸法情報

対象ガス
一酸化炭素
商品タイプ
ガス検知器
外形寸法(mm)
W82×D35×150
重量(g)
約300
電源
DC24V±10%/AC100V±10%、50/60Hz±W10%
オプション
機能:メンテナンスモード機能、警報音停止機能
使用温湿度範囲(℃)
-5~40℃ 30~85%RH
仕様
消費電力:約2W
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 33日以内

型番リスト

表示件数
型番
0168-80-15-21

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
164,520
( 180,972 )
33日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・わかりやすい音声警報を搭載。またブザー音の選択も可能です。
・警報時にわかりやすいスライド点灯を採用。1段目警報、2段目警報をお知らせする「警報ランプ」とあわせて視認性を向上させました。
・電源はDC、AC、電池(オプションの電池ユニットを使用時)の3種類から選択可能です。
・自動パックアップで停電時でも2時間以上(約350時間)、警報器の使用が可能。
・小型・軽量のコンパクト設計で、設置も簡単で場所を取りません。
・センサー交換の時期や故障もわかりやすい音声でお知らせします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一酸化炭素検知警報器 KS-7Dの型番0168-80-15-21のページです。 型番0168-80-15-21に関する仕様情報を記載しております。
一酸化炭素検知警報器 KS-7Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一酸化炭素検知警報器 KS-7D
一体型酸素検知警報器 KS-7O AC100V
酸素・一酸化炭素計
一酸化炭素モニタ
CO警報器
装着形一酸化炭素検知警報器 CM-9A
メーカー東京硝子器械アズワン新コスモス電機A-Gas Japan(旧FUSO)テストーガステック
通常価格164,520144,315107,30667,84039,72267,509
通常出荷日33日目65日目19日目6日目1日目2日目
対象ガス一酸化炭素酸素酸素 / 一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器その他ガス検知器ガス検知器
外形寸法(mm)W82×D35×150-----
重量(g)約300-----
電源DC24V±10%/AC100V±10%、50/60Hz±W10%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました