17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シュレンク管 円筒 コック15/35

シュレンク管 円筒 コック15/35

通常単価(税別)
27,447円~34,821円
税込単価
30,192円~38,303円
通常出荷日:19日目

シュレンク管の円筒型(砂摺り)です。【容量(ml)】30/50/100/150/200/300

  • 商品タイプ
    フラスコ類
  • 詳細タイプ
    円筒
  • コック共通
    15/35
  • 内容量
    1個
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

容量

(ml)

内容量

最小発注数量
30
1個
1個
50
1個
1個
100
1個
1個
150
1個
1個
200
1個
1個
300
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,447円
( 30,192円 )
19日目
28,213円
( 31,034円 )
19日目
28,614円
( 31,475円 )
19日目
30,538円
( 33,592円 )
19日目
33,269円
( 36,596円 )
19日目
34,821円
( 38,303円 )
19日目

詳細情報

基本情報

シュレンク管の円筒型(砂摺り)です。
【容量(ml)】30/50/100/150/200/300

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シュレンク管 円筒 コック15/35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シュレンク管 円筒 コック15/35
共通吸引栓 三方コック
シュレンク管[三方コックタイプ] CL0910シリーズ
透明摺合せ三方コック ガラスコック 15/25・29/42
共通摺合せ三方コック PTFEコック付
ジョイント付三方コック
メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワン三商三商アズワン
通常価格27,447円-14,487円 -17,048円 -42,325円 -16,101円 -9,475円 -
通常出荷日19日目2日目〜27日目2日目〜2日目1日目
商品タイプフラスコ類コックコックコックコックコック
詳細タイプ円筒-----
コック共通15/35-----
内容量1個1個----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト