17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

扁平缶 広口 ボールコック付

扁平缶 広口 ボールコック付

通常単価(税別)
10,50910,955
税込単価
11,56012,051
通常出荷日:12日目

【特長】・ボールコック付 PE製・テトロンホース1m付。(ホース寸法10×16.)容器本体にPT3/8...

詳細を確認

ご注意

  • 寸法はコック部含む 寸法には許容差があります。(単位mm)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 寸法(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

容量

(L)

寸法

(mm)

内容量

最小発注数量
10
390×148×332(コック部含む)
1個
1個
20
427×206×415(コック部含む)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,509
( 11,560 )
12日目
10,955
( 12,051 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールコック付 PE製
・テトロンホース1m付。(ホース寸法10×16.)容器本体にPT3/8のナットを取付けていますので他のPT3/8のコックにも取替え可能です
・ネジ部品を使用していますので、ボールコックの取替えが可能です
・標準のボールコックは、ホース接続が可能です

ご注意

  • 寸法はコック部含む 寸法には許容差があります。(単位mm)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扁平缶 広口 ボールコック付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扁平缶 広口 ボールコック付
扁平缶 正角 広口 ボールコック付 20L
扁平缶 正角 広口 ケミカルコック付 20L
MJテナー
扁平広口缶 10・20L 角型
扁平広口缶 10L・20L
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格10,509-11,6346,7867,942 -4,135 -4,135 -
通常出荷日12日目10日目10日目12日目4日目2日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状角型角型角型角型角型角型
内径(mm)A:99A:179A:17999(A)--
材質容器、ポリエチレン(PE)、コック:黄銅、パッキン:ポリエチレン発泡体容器、ポリエチレン(PE)、コック:黄銅、パッキン:ポチエチレン発泡体容器・コック:ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング:バイトン(FKM)、中栓:ポリエチレン(PE)本体:ポリエチレン(PE)、ケミカルコック:ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング:バイトン(PKM)、取っ手:ポリプロピレン(PP)、パッキン:ポリエチレン発泡体高密度ポリエチレン(HDPE)高密度ポリエチレン(HDPE)
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト