17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バロンダンボール

バロンダンボール【10~20個入り】

通常単価(税別)
7,18911,239
税込単価
7,90812,363
通常出荷日:12日目

バロンボックスはあらゆる用途に使用できるポリエチレン製。コンテナ、段ボールケースと共に折りたたむ事がで...

詳細を確認

ご注意

  • 寸法には許容差があります。(単位mm)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

バロンダンボールの外観

0876-21-47-06(容量:5L)

0876-21-47-07(容量:10L)

0876-21-47-08(容量:20L)

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 寸法(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

容量

(L)

寸法

(mm)

内容量

最小発注数量
5
W195×D195×H195
1箱(20枚入)
1パック

20個入り

10
W240×D240×H235
1箱(10枚入)
1パック

10個入り

20
W295×D295×H280
1箱(10枚入)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,239
( 12,363 )
12日目
7,189
( 7,908 )
12日目
9,012
( 9,913 )
12日目

詳細情報

基本情報

バロンボックスはあらゆる用途に使用できるポリエチレン製。
コンテナ、段ボールケースと共に折りたたむ事ができ、場所をとらず通い容器に適しています。
(小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもご利用ください)

ご注意

  • 寸法には許容差があります。(単位mm)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バロンダンボールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バロンダンボール
角形瓶広口目盛付 25mL~1L
パックエース 120ml~1L
大型透明角型瓶クリアボーイ 20L
広口瓶 PE製 30mL~20L 白色
扁平広口缶 10・20L 角型
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格7,189-46114,315 -36,6862,2503,360 -
通常出荷日12日目2日目4日目〜6日目2日目4日目
商品タイプその他樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器その他樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
材質ダンボールボトル:PE(ポリエチレン)/キャップ:PP(ポリプロピレン)本体:PP/キャップ:PP/中栓:軟質ポリエチレンポリカーボネート(PC)PE(ポリエチレン)製高密度ポリエチレン(HDPE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト