17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MJテナー

MJテナー

通常単価(税別)
7,94211,493
税込単価
8,73612,642
通常出荷日:12日目

【特長】・容器内の残液が取り出しやすい・容器底部傾斜構造を採用・容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    PE(ポリエチレン)製容器
  • 形状
    角型
  • 内径 (mm)
    99(A)
  • 目盛刻み (mL)
    2000
  • 材質
    本体:ポリエチレン(PE)、ケミカルコック:ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング:バイトン(PKM)、取っ手:ポリプロピレン(PP)、パッキン:ポリエチレン発泡体
  • 仕様
    コック:形状:ケミカルコック、ネジ:20A(PT3/4)、ネジ形状:ケミカルコック→メスネジ
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 内容物が入ったままで取っ手を持っての移動は避けてください。空容器の状態での移動用に設計しています。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MJテナーの外観

0876-21-46-31(容量:10L)

0876-21-46-32(容量:20L)

0876-21-46-33(容量:30L)

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 寸法(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

容量

(L)

寸法

(mm)

型式

内容量

最小発注数量
10
318(W)×230(D)×370(H)
2100
1個
1個
20
318(W)×230(D)×535(H)
2101
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,942
( 8,736 )
12日目
11,493
( 12,642 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容器内の残液が取り出しやすい
・容器底部傾斜構造を採用
・容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことが可能です
・本体、ハメ込み式架台もポリエチレン製
・耐衝撃、耐薬品にも優れあらゆる用途に使用できます
・大口径の広口タイプ、洗浄も簡単です
・各容量共に幅(W)×奥行き(D)は同じです
・実験台、作業台の上で体裁よく場所を取らずに設置できます
・界面活性剤入の液体を使用した場合、容器からの液漏れの原因となる場合があります
・黒色土台は取り外しできます
・ネジ部分を使用していきますので、各人様での取り替えが可能です
・表示プレート付 ホースは接続できません。

ご注意

  • 内容物が入ったままで取っ手を持っての移動は避けてください。空容器の状態での移動用に設計しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MJテナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MJテナー
扁平缶 正角 広口 ケミカルコック付 20L
扁平缶 広口 ボールコック付
扁平缶 正角 広口 ボールコック付 20L
細口瓶 PE製 50mL~20L 白色・茶褐色
扁平広口缶 10・20L 角型
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格7,942-5,54510,509 -10,0292603,360 -
通常出荷日12日目10日目12日目10日目2日目4日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状角型角型角型角型丸型角型
内径(mm)99(A)A:179A:99A:179--
目盛刻み(mL)2000-----
材質本体:ポリエチレン(PE)、ケミカルコック:ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング:バイトン(PKM)、取っ手:ポリプロピレン(PP)、パッキン:ポリエチレン発泡体容器・コック:ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング:バイトン(FKM)、中栓:ポリエチレン(PE)容器、ポリエチレン(PE)、コック:黄銅、パッキン:ポリエチレン発泡体容器、ポリエチレン(PE)、コック:黄銅、パッキン:ポチエチレン発泡体PE(ポリエチレン)製高密度ポリエチレン(HDPE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト