17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファーメド・チューブ AY242シリーズ 0710-17-11-61

ファーメド・チューブ AY242シリーズ

通常単価(税別)
21,517円
税込単価
23,669円
通常出荷日:4日目

【特長】・ファーメドBPTチューブは、生体適合性とローラーポンプでの長寿命を兼ね備え、ライフサイエンス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    液送用チューブ
  • 1巻 (m)
    7.5
  • 耐熱温度 (℃)
    135
  • 色
    ベージュ
  • 硬度
    硬度ショア:64
  • 内容量
    1箱

型番:

0710-17-11-61
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
製品仕様
仕様最高使用温度:135℃
ガス透過率:シリコーン比約1/60
USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品
厚生労働省告示第20号試験適合品(n-ヘプタンを除く)
一般特性色:ベージュ
硬度ショア:64
最高使用温度(℃):135
引張り強さ(MPa):6.9
伸長度(%):375
圧縮永久歪み(%):27
脆化温度(℃):-59
比重:0.98
吸水率(%):0.30
オートクレーブ120℃、30分:可

0710-17-11-61の仕様・寸法情報

商品タイプ
液送用チューブ
内径×外径(mm)
6×10
内径(インチ)(inch)
-
1巻(m)
7.5
耐熱温度(℃)
135
色
ベージュ
硬度
硬度ショア:64
内容量
1箱

絞り込み条件

  • 内径×外径(mm)

  • 内径(インチ)(inch)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0710-17-11-61

内径×外径

(mm)

内径(インチ)

(inch)

内容量

最小発注数量
6×10
-
1箱
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,517円
( 23,669円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファーメドBPTチューブは、生体適合性とローラーポンプでの長寿命を兼ね備え、ライフサイエンス用途に適しています
・シリコーンチューブより低い気体透過性を有しています
・発酵、合成、分離、精製などに適し外部からの影響を受けやすい細胞培養にも安心して使用できます
・ファーメドBPTチューブは、優れた耐酸性、耐アルカリ性および耐酸化性を備えています。可視光および紫外線を通しませんので、光により変性しやすい流体を取り扱うのにも適しています
・-51℃から135℃の範囲で連続して使用できます
・CIPによる洗浄、あるいはSIPによる滅菌を繰り返し行うことができ、5MRadsまでのガンマ線滅菌も可能です
・ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命
・オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能
・無菌的に熱溶着が可能
・次の各種規格に適合:USPクラスVI、FDA(食品用)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファーメド・チューブ AY242シリーズの型番0710-17-11-61のページです。 型番0710-17-11-61に関する仕様情報を記載しております。
ファーメド・チューブ AY242シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファーメド・チューブ AY242シリーズ
フルランチューブ 15m
タイゴンチューブ(黄色)
フルランチューブ 15m 東京硝子器械
シリコーンチューブ
無可塑剤チューブ 10サイズ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格21,517円40,320円 -10,735円 -233,125円21,751円 -39,072円 -
通常出荷日4日目2日目〜6日目〜2日目5日目〜63日目〜
商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ
1巻(m)7.515151515-
耐熱温度(℃)13520474204-57
色ベージュ黒色黄色黒色半透明透明
硬度硬度ショア:64硬度ショアA:60硬度ショアA:57硬度ショアA:60硬度ショア:50高度ショアA:69

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました