17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

コンプレッサー

コンプレッサー
通常単価(税別)
87,237120,711
税込単価
95,961132,782
通常出荷日:9日目

【特長】・小型でシンプルな構造で、抜群のメンテナンス性を備えています・高耐久性、低騒音、オイルフリー、...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

最高圧力

(MPa)

サイズ

質量

(kg)

最小発注数量
0.35(最大0.7)
129×202×192H
6.5
1個
0.35(最大0.7)
129×276×192H
10
1個
0.35
129×276×195H
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,237
( 95,961 )
9日目
117,668
( 129,435 )
9日目
120,711
( 132,782 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型でシンプルな構造で、抜群のメンテナンス性を備えています
・高耐久性、低騒音、オイルフリー、ピストンタイプ
・圧着端子付き電源ケーブル500mm、防振ゴム4個付属します
・200V仕様もございます
・RoHS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンプレッサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンプレッサー
コンプレッサー 65700
エアーコンプレッサー AB20-30
エアーコンプレッサー用オイル 56SH
エアーウェーブ60Lタンク シリンダー型エアーコンプレッサー
エアーコンプレッサー オイルレスコンプレッサー 単相100V
メーカー東京硝子器械シグネットSK-11ケニス和コーポレーション和コーポレーション
通常価格87,237-51,05057,87515,397105,265 -37,256
通常出荷日9日目6日目3日目4日目3日目3日目
種類汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー関連部品汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー
潤滑方式無給油式無給油式無給油式-無給油式無給油式
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)10~100未満100~200未満--100~200未満100~200未満
駆動源(定格電圧)100V100V100V--100V
接続(mm)1/4Rc-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト