17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超音波ポイントシーラー US-60C+ 0280-58-15-12

超音波ポイントシーラー US-60C+

通常単価(税別)
52,397円
税込単価
57,637円
通常出荷日:8日目

【特長】・発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフードパック及び異材質のフードパックをポイントシ...

詳細を確認

型番:

0280-58-15-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
製品仕様
0280-58-15-12
型式US-60C+
周波数(kHz)公称60
仕様電源ユニット(発振器)
定格:AC100V 50/60Hz
消費電力:60W
寸法:約W114×D193×H114mm
質量:2kg
発振時間:0.5~1.7秒
発振方法:自動追尾方式
発振表示:赤色表示ランプ
 
シール機本体
寸法:約W33×D183×H85mm
質量:250g
カールコード長:約2m(延長時)

0280-58-15-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
電圧(V)
AC100
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
0280-58-15-12

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,397円
( 57,637円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフードパック及び異材質のフードパックをポイントシール出来ます
・常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します)
・フードパックを熱溶着させますので食品に異物が混入する危険性がありません
・シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます
・長時間作業でも疲れにくい、軽くて握りやすい形状の樹脂製ハンドルを採用しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超音波ポイントシーラー US-60C+の型番0280-58-15-12のページです。 型番0280-58-15-12に関する仕様情報を記載しております。
超音波ポイントシーラー US-60C+のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超音波ポイントシーラー US-60C+
超音波カッター
超音波カッター(フットスイッチ式/手元スイッチ式)
超音波カッター SF-30・HP-660
超音波カッター SH-3510・SF-8500RR
超音波カッター SF-3441・SF-8500RR
メーカー東京硝子器械SONOTECスズキSONOTECSONOTECSONOTEC
通常価格52,397円2,247,439円217,687円 -360,541円1,671,985円1,084,017円
通常出荷日8日目19日目1日目〜14日目19日目19日目
商品タイプその他超音波カッター超音波カッター超音波カッター超音波カッター超音波カッター
電圧(V)AC100AC200AC 100AC100AC200AC200
内容量1台-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました