ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ポリイミドフィルム カプトン(R) |
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
51,555円 ( 56,711円 ) | 24日目 |
48,400円 ( 53,240円 ) | 24日目 |
48,400円 ( 53,240円 ) | 24日目 |
48,400円 ( 53,240円 ) | 24日目 |
48,400円 ( 53,240円 ) | 24日目 |
48,400円 ( 53,240円 ) | 24日目 |
48,400円 ( 53,240円 ) | 24日目 |
48,400円 ( 53,240円 ) | 24日目 |
48,400円 ( 53,240円 ) | 24日目 |
48,400円 ( 53,240円 ) | 24日目 |
48,400円 ( 53,240円 ) | 24日目 |
48,400円 ( 53,240円 ) | 24日目 |
【特長】
・キャノン・フェンスケ粘度計は、取扱いが簡単で、最も広く使用されている粘度計です
・直接動粘度を求めることができ、特に少量試料の測定に適しています
・12種類の粘度計で、動粘度0.5~2000cSt/Sを測定できます

東京硝子器械
粘度計 ザンカップ #343 No.5

東京硝子器械
粘度カップ NK-2

柴田科学
粘度計 キャノンフェンスケ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リオン
粘度計 VT-06用アクセサリー
0通常価格(税別):4,214円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):762円~