ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ケニス コンパクトpHメーター LAQUA |
|
アズワン SV型粘度計 |
|
アズワン 高精度電子天びん 校正証明書付 RJシリーズ |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
56,814円 ( 62,495円 ) | 24日目 |
53,658円 ( 59,024円 ) | 24日目 |
53,658円 ( 59,024円 ) | 24日目 |
53,658円 ( 59,024円 ) | 24日目 |
53,658円 ( 59,024円 ) | 24日目 |
53,658円 ( 59,024円 ) | 24日目 |
53,658円 ( 59,024円 ) | 24日目 |
53,658円 ( 59,024円 ) | 24日目 |
53,658円 ( 59,024円 ) | 24日目 |
53,658円 ( 59,024円 ) | 24日目 |
53,658円 ( 59,024円 ) | 24日目 |
53,658円 ( 59,024円 ) | 24日目 |
53,658円 ( 59,024円 ) | 24日目 |
53,658円 ( 59,024円 ) | 24日目 |
53,658円 ( 59,024円 ) | 24日目 |
53,658円 ( 59,024円 ) | 24日目 |
【特長】
・ウベローデ粘度計は、液柱差が常に一定に保たれるため、高い精度で測定が行える粘度計です
・動粘度を直接求めることができます
・試料の量を一定にする必要がなく、希釈しながら動粘度の測定が行えるため、希釈粘度計とも呼ばれています

東京硝子器械
粘度カップ NK-2

東京硝子器械
粘度計 ザンカップ #343 No.5

柴田科学
粘度計 キャノンフェンスケ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リオン
粘度計 VT-06用アクセサリー
0通常価格(税別):4,214円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):692円~