17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

残留塩素テスター用比色セル 5本【5個入り】

通常単価(税別)
6,927円
税込単価
7,620円
通常出荷日:10日目
  • 商品タイプ
    水質計
  • 用途
    水質調査
  • 型式
    SE1028
  • 品名
    比色セル(5個入)
  • 内容量
    1箱(5本入)

型番:

0698-80-65-23
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

0698-80-65-23の仕様・寸法情報

商品タイプ
水質計
用途
水質調査
型式
SE1028
品名
比色セル(5個入)
内容量
1箱(5本入)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
0698-80-65-23

内容量

最小発注数量
1箱(5本入)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,927円
( 7,620円 )
10日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

残留塩素テスター用比色セル 5本の型番0698-80-65-23のページです。 型番0698-80-65-23に関する仕様情報を記載しております。
残留塩素テスター用比色セル 5本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
残留塩素テスター用比色セル 5本
コンパクト硝酸イオン一般用メータ NO3-11
メーカー東京硝子器械東京硝子器械
通常価格6,927円46,606円
通常出荷日10日目6日目
商品タイプ水質計水質計
用途水質調査水質調査
型式SE1028LAQUAtwin-NO3-11
品名比色セル(5個入)-
内容量1箱(5本入)1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました