17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

小形圧力計 GK
長野計器
コンパクトpHメーター LAQUA
ケニス
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
長野計器
  • <
  • >
紙・ダンボール水分計 KG-101 0348-68-13-21

紙・ダンボール水分計 KG-101

通常単価(税別)
127,383円
税込単価
140,121円
通常出荷日:10日目

【特長】 ・各種紙・紙製品の水分測定、管理、検査、指導に適しています ・MCモード(水分比較)による広...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水分計
  • 測定範囲 (%)
    6~40
  • 寸法 (Hmm)
    80×150×35H
  • 型式
    KG-101
  • 電源 (V)
    単4アルカリ乾電池(1.5V)×4、オートパワーオフ
  • 質量 (g)
    370
  • 内容量
    1台

型番:

0348-68-13-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
製品仕様
0348-68-13-21
型式KG-101
測定範囲6~40%、MCモード(水分比較):1~100
測定方式直流電気抵抗式
仕様表示分解能:0.1%、MCモード:1
表示方式:LCDデジタル、ホールド機能付、電池残量表示
モード切替:紙・ダンボール(%)/MCモード ワンタッチ切替
プローブ:小型差込式2針電極+小型SB電極
アラーム機能:上限値設定6.5~39.5%、0.5%ステップ、任意設定/MCモード2~99、1ステップ
温度補正:自動温度補正(ON、OFF可能)
使用温度:0~40℃(結露しないこと)
外形寸法:80×150×35Hmm
重量:370g
電源:単4アルカリ乾電池(1.5V)×4、オートパワーオフ
付属品バッグ、予備針、六角レンチ

0348-68-13-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
水分計
測定範囲(%)
6~40
寸法(Hmm)
80×150×35H
型式
KG-101
電源(V)
単4アルカリ乾電池(1.5V)×4、オートパワーオフ
質量(g)
370
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
0348-68-13-21

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127,383円
( 140,121円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種紙・紙製品の水分測定、管理、検査、指導に適しています
・MCモード(水分比較)による広い対象物への応用が可能です
・20点までの平均値表示。(一時メモリが可能です)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

紙・ダンボール水分計 KG-101の型番0348-68-13-21のページです。 型番0348-68-13-21に関する仕様情報を記載しております。
紙・ダンボール水分計 KG-101のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紙・ダンボール水分計 KG-101
木材水分計 AQ-10
ポータブル溶存オゾン計 OZ-21P
コンパクト硝酸イオン一般用メータ NO3-11
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格127,383円66,233円189,265円46,606円
通常出荷日10日目10日目6日目6日目
商品タイプ水分計水分計水質計水質計
測定範囲(%)6~406.5~100--
寸法(Hmm)80×150×35H56×34×123H約187.5×75×37.5HW164×H29×D20 (突起部を除く)
型式KG-101AQ-10OZ-21PLAQUAtwin-NO3-11
電源(V)単4アルカリ乾電池(1.5V)×4、オートパワーオフ単4アルカリ乾電池×2、オートパワーオフ単3アルカリ電池2個または専用ACアダプター(別売)コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました