17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル溶存酸素計 DO-31P 0606-80-75-28

ポータブル溶存酸素計 DO-31P

通常単価(税別)
149,672円
税込単価
164,639円
通常出荷日:3日目

【特長】 ・ふらん瓶用DO電極、無流速DO電極対応 ・省電力設計、防水構造。(IP67、ふらん瓶用電極...

詳細を確認

型番:

0606-80-75-28
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0606-80-75-28の仕様・寸法情報

商品タイプ
水質計
測定範囲(%)
0~200(0~500)()はオプション高濃度隔膜セット使用時です
測定範囲(mg/L)
0~20.00(0~50.0)()はオプション高濃度隔膜セット使用時です
用途
水質調査
測定温度(℃)
0~50(表示範囲-5~110.0)
測定項目
溶存酸素、飽和率、温度
型式
DO-31P
電源(V)
単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)
仕様
測定方法:隔膜式ガルバニ電池法
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
0606-80-75-28

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149,672円
( 164,639円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふらん瓶用DO電極、無流速DO電極対応
・省電力設計、防水構造。(IP67、ふらん瓶用電極除く)
・データメモリー機能。(1000データ)
・パソコン、外部プリンタに接続可能
・新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル溶存酸素計 DO-31Pの型番0606-80-75-28のページです。 型番0606-80-75-28に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル溶存酸素計 DO-31Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル溶存酸素計 DO-31P
ポータブル溶存オゾン計 OZ-21P
[防水型]溶存酸素計EA776BE-41
デジタル溶存酸素計 DO-5510HA
簡易ポータブル多項目水質計
[防水型]溶存オゾン計EA776EC-1
メーカー東京硝子器械東京硝子器械エスコマザーツールケニスエスコ
通常価格149,672円189,265円33,443円41,764円329,525円40,539円
通常出荷日3日目6日目2日目2日目11日目2日目
商品タイプ水質計水質計水質計水質計水質計水質計
測定範囲(%)0~200(0~500)()はオプション高濃度隔膜セット使用時です-0.0~200.0(溶存酸素)0~100.00.00~4.00(NaCl)-
測定範囲(mg/L)0~20.00(0~50.0)()はオプション高濃度隔膜セット使用時です0~2.000.00~20.00(溶存酸素)0~200.0~80.0NTU0.00~10.00(オゾン)
用途水質調査水質調査水質調査--水質調査
測定温度(℃)0~50(表示範囲-5~110.0)5~40----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました