17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個【2個入り】

通常単価(税別)
16,752円
税込単価
18,427円
通常出荷日:6日目
  • 商品タイプ
    水質計
  • 測定範囲 (mg/L)
    0.1~8.0
  • 用途
    水質調査
  • 型式
    HACH2135
  • 摘要
    サンプル容器10mm/10ml(2個)
  • 内容量
    1組(2個入)

型番:

0606-80-97-19
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

0606-80-97-19の仕様・寸法情報

商品タイプ
水質計
測定範囲(mg/L)
0.1~8.0
用途
水質調査
型式
HACH2135
摘要
サンプル容器10mm/10ml(2個)
内容量
1組(2個入)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0606-80-97-19

内容量

最小発注数量
1組(2個入)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,752円
( 18,427円 )
6日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個の型番0606-80-97-19のページです。 型番0606-80-97-19に関する仕様情報を記載しております。
48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個
コンパクトカリウムイオンメータ K-11
コンパクト硝酸イオン一般用メータ NO3-11
コンパクト硝酸イオン作物体用メータ NO3-11C(0830-66-54-03)
コンパクトカルシウムイオンメータ Ca-11
ポータブル溶存オゾン計 OZ-21P
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格16,752円46,606円46,606円48,783円46,606円189,265円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ水質計水質計水質計水質計水質計水質計
測定範囲(mg/L)0.1~8.04~9900ppmNO3^-:6~9900ppm、NO3^--N:1.4~2200ppmNO3^-:100~9900ppm、NO3^--N:23~2200ppm4~9900 ppm0~2.00
用途水質調査水質調査水質調査水質調査水質調査水質調査
型式HACH2135LAQUAtwin-K-11LAQUAtwin-NO3-11LAQUAtwin-NO3-11CLAQUAtwin-Ca-11OZ-21P
摘要サンプル容器10mm/10ml(2個)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました