17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル回転計(非接触式)

デジタル回転計(非接触式)

通常単価(税別)
39,98765,334
税込単価
43,98671,867
通常出荷日:6日目~10日目

【仕様】・商品タイプ:回転計/その他・測定方式:非接触式

    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    製品仕様
     0540-63-79-010540-63-79-06
    型式testo 465testo460
    寸法(mm)58×20×144H46×25×119H
    測定方式非接触式非接触式
    仕様測定範囲:1~99,999rpm
    分解能:0.01rpm(1~99.99)、0.1rpm(100~999.9)、1rpm(1000~99999)
    精度:測定値±0.02%
    重量:145g
    電源:単3電池 2個
    測定範囲:100~29999rpm 
    分解能:0.1rpm(100~999.9rpm)・1rpm(1000~29999rpm)
    精度:計測値の±0.02% 
    計測頻度:2回/秒
    重量:85g(電池含む) 
    電源:単4乾電池 2個
    付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、単4乾電池2個、反射テープ

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 詳細タイプ

    • サイズ(mm)

    • 電源(V)

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    詳細タイプ

    サイズ

    (mm)

    電源

    (V)

    質量

    (g)

    内容量

    最小発注数量
    回転計
    -
    58×20×144H
    単3電池 2個
    145
    1台
    1個
    回転計
    -
    46×25×119H
    単4乾電池 2個
    85(電池含む) 
    1台
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    65,334
    ( 71,867 )
    10日目
    39,987
    ( 43,986 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・商品タイプ:回転計/その他
    ・測定方式:非接触式

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタル回転計(非接触式)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル回転計(非接触式)
    デジタル回転計(非接触型) EA714N-11A
    接触・非接触回転計
    コンパクト回転計(非接触式)
    デジタル回転計(接触/非接触兼用)
    デジタル回転計(接触・非接触両用)
    メーカー東京硝子器械エスコA-Gas Japan(旧FUSO)エスコエスコカスタム
    通常価格39,987-39,65924,23914,99475,67215,150 -
    通常出荷日6日目〜5日目5日目1日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト