17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

実体顕微鏡(倍率:6.7x-50x) 0200-75-24-62

実体顕微鏡(倍率:6.7x-50x)

通常単価(税別)
235,045円
税込単価
258,550円
通常出荷日:10日目

【特長】 ・IMLスタンドは専用アクリルレンズによる集光/拡散方式による面発光LED照明装置付です

型番:

0200-75-24-62
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
製品仕様
商品コード0200-75-24-62
品目実体顕微鏡
◇双眼ズーム式
型式SPZ-50P-260
総合倍率6.7x-50x
品番MS555226
仕様鏡体形式:双眼ズーム
実視野:φ34.3mm~φ4.6mm
接眼レンズ:DHW10x・10x視野数(23)
対物レンズ(フィルター取付径M49):0.67x~5x(ズーム比7.5)
鏡体機能:傾斜角45°・360回転式
視度調整:両眼視度調整可能(±7.2D)
眼幅調整範囲:52mm~75mm 
作動距離:108mm
観察可能高さ:156.5mm
焦点調整:鏡体上下動式
ステージプレート:W208×D217mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚)
ベース(W×D):220×284mm 
ポール高さ:326mm
本体重量:約4.7kg
付属品:アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールビン
ポール高さ:326mm
本体重量:約4.7kg
付属品:アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールビン

0200-75-24-62の仕様・寸法情報

商品タイプ
実体顕微鏡
総合倍率(倍)
6.7x-50x
サイズ(mm)
ポール高さ:326
1台

絞り込み条件

  • 総合倍率(倍)

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
0200-75-24-62

総合倍率

(倍)

サイズ

(mm)

最小発注数量
6.7x-50x
ポール高さ:326
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
235,045円
( 258,550円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IMLスタンドは専用アクリルレンズによる集光/拡散方式による面発光LED照明装置付です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

実体顕微鏡(倍率:6.7x-50x)の型番0200-75-24-62のページです。 型番0200-75-24-62に関する仕様情報を記載しております。
実体顕微鏡(倍率:6.7x-50x)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
精密作業のため
5
満足度:5.0
1mmクラスの精密な組付けや検査のために使っていましたが、照明が外付けではなく一体型の構造のため、邪魔にならず使いやすか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実体顕微鏡(倍率:6.7x-50x)
実体顕微鏡 L-50(ホーザン)
充電式実体顕微鏡(倍率:10×・20×)
レンズ L-600-6
X-Yステージ/交換部品 L-535
ズーム式実体顕微鏡 照明付(6.5~45倍・13~90倍)
メーカー東京硝子器械ホーザンアズワンホーザンホーザントラスコ中山
通常価格235,045円74,039円55,316円25,524円2,008円 -103,886円
通常出荷日10日目2日目1日目3日目2日目1日目
商品タイプ実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡顕微鏡用品顕微鏡用品実体顕微鏡
1台-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました