ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 0449-81-03-01 | |
| 型式 | C-7000 |
| 測定範囲(定常光) | 1~200,000lx |
| 測定範囲(フラッシュ光) | 20~20,500lx・S |
| 測定波長範囲 | 380~780nm |
| 仕様 | 照度計の階級:JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠、DIN 5032 Part7 Class Cに準拠 |
| センサー:CMOS リニアイメージセンサー | |
| 測定波長範囲:380nm~780nm | |
| 出力波長間隔:1nm | |
| 測定範囲: | |
| 定常光/1,600~40,000K 1,563~100,000K(色温度表示は5lx以上) | |
| フラッシュ光/20~20,500lx・s 1,600~40,000K | |
| 確度(標準イルミナントA): | |
| 照度/指示値の±5% +1digit(1~3,000lx)、±7.5% +1digit(3,000~200,000lx) x,y:±0.003(800lx) | |
| 繰返し性(標準イルミナントA): | |
| 照度/1% ±1digit(30~200,000lx)、5%+1digit(1~30lx) | |
| x,y:0.0012(500~200,000lx) | |
| x,y:0.002(100~500lx未満) | |
| x,y:0.004(30~100lx未満) | |
| x,y:0.008(5~30lx未満) | |
| 可視域相対分光応答特性:9%以下 | |
| 斜入射光特性:6%以下 | |
| 温度特性:照度/指示値の±5%、x.y/±0.006 | |
| 湿度特性:照度/指示値の±3%、x.y/±0.006 | |
| 電源:単3乾電池(1.5V)×2本、USBバスパワー | |
| 測定時間: | |
| 定常光最長/15秒、定常光最短/0.5秒 | |
| フラッシュ光/1秒~1/500秒(1ステップ切替) | |
| 表示モード: | |
| テキストモード、スペクトルモード、スペクトル比較モード、演色評価モード、CIE1931(CIE1964)モード、CIE1931(CIE1964)比較モード | |
| その他の機能: | |
| メモリ機能999、プリセット機能、オートパワーオフ、自動減灯 | |
| 表示言語:日本語 | |
| インターフェイス:USB2.0(MiniB) | |
| 使用温湿度範囲:-10~40℃ 85%RH(at 35℃) 但し結露なきこと | |
| 保管温湿度範囲:-10~60℃ 85%RH(at 35℃) 但し結露なきこと | |
| 外形寸法:W35×D27×H183㎜(ボタン等の突起部含まず) 最大厚さ40㎜ | |
| 重量:230g(電池含まず) | |
【特長】
・光源の種類も場所も選ばない便利なポータブル測定器です
・LED照明をはじめとする様々な光源測定が可能
・「照度」「演色評価指数R1~15」「色度座標(x.y、u'.v')」や「分光データ出力」機能などを搭載しています
・測定したデータをExcelに直接取り込むことができ、その分光データは1nmごとの細かい表示ができます。また、スペクトルや色度図も簡単に表示させることができます

東京硝子器械
シャント抵抗250Ω B-551

東京硝子器械
K型熱電対 JBS-7115-5M-K 5本入

東京硝子器械
リボンカセット WPSR188A000001A
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
デジタル騒音計 最高値ホールド機能付
5通常価格(税別):11,491円

シンワ測定
セパレート式デジタル照度計
4.5通常価格(税別):7,454円

日油技研工業
日油技研 サーモラベル8点表示 不可逆性 90度
3通常価格(税別):12,916円

東京硝子器械
リボンカセット WPSR188A000001A
0通常価格(税別):4,668円

リオン
RS-232CシリアルI/Oケーブル
0通常価格(税別):15,900円

シンワ測定
デジタル紫外線強度計 セパレート式
0通常価格(税別):20,145円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~