17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピエゾバランス粉じん計 3521 0697-81-31-05

ピエゾバランス粉じん計 3521

通常単価(税別)
391,180円
税込単価
430,298円
通常出荷日:6日目

【特長】・オンタイムで質量濃度を表示する、重量直読式です・堆積粉じん量が所定値を越えるとクリーニングは...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 外形寸法 (mm)
    180(W)×65(D)×150(H)
  • 重量 (g)
    1750
  • 詳細タイプ
    測定粒子径:4μm 50%カット 10μm 98%カット
  • 測定範囲
    0.01~5.00mg/m3
  • 型式
    3521
  • 電源
    充電式Ni-MH電池 または付属AC/DCアダプター(AC100~240V)
  • 仕様
    測定時間:24秒、120秒、1分~60分まで設定可能、通信機能:標準RS232C、データ保存:500データ
  • 内容量
    1台

型番:

0697-81-31-05
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0697-81-31-05の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
外形寸法(mm)
180(W)×65(D)×150(H)
重量(g)
1750
詳細タイプ
測定粒子径:4μm 50%カット 10μm 98%カット
測定範囲
0.01~5.00mg/m3
型式
3521
電源
充電式Ni-MH電池 または付属AC/DCアダプター(AC100~240V)
仕様
測定時間:24秒、120秒、1分~60分まで設定可能、通信機能:標準RS232C、データ保存:500データ
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0697-81-31-05

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
391,180円
( 430,298円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オンタイムで質量濃度を表示する、重量直読式です
・堆積粉じん量が所定値を越えるとクリーニングは簡単・スピーディなカードスライド式です
・粗大粒子を10μ98%カット、インパクター4μ50%カット(作業環境用)の粒径範囲に変更することができます
・オイルミスト(不水溶性切削油)やたばこ煙などの測定にもお使いいただけます
・(公社)日本作業環境測定協会 型式認定品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピエゾバランス粉じん計 3521の型番0697-81-31-05のページです。 型番0697-81-31-05に関する仕様情報を記載しております。
ピエゾバランス粉じん計 3521のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピエゾバランス粉じん計 3521
温度計付きバロメックス気圧計
アネロイド気圧計 7610-20
デジタル気圧計 SK-500B
ミニ風速・風量計 testo405-V1
東京硝子器械 微風風速計
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格391,180円40,469円48,709円228,884円31,530円80,057円
通常出荷日6日目6日目39日目6日目4日目6日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品風速計風速計
外形寸法(mm)180(W)×65(D)×150(H)φ135×D33φ158×D50約(W)200×(H)90×(D)280(突起部除く) プローブ:φ16×150(最長300)、先端φ12、表示部:37×36メインユニット部:127(W)×90(H)×36(D)(プロテクタ含む)、風速センサ部:90(W)×90(H)×91(D)
重量(g)1750約220(電池含む)約690約3000115(電池含)メインユニット部:280(電池、プロテクタ含む)、風速センサ部:90
詳細タイプ測定粒子径:4μm 50%カット 10μm 98%カット-----
測定範囲0.01~5.00mg/m3気圧:945~1045hPa、温度:0~50℃気圧:930~1070hPa、温度:-10~50℃600.00~1100.00hPa風速:0~10m/s(0~+50℃)、0~5m/s(-20~0℃)、風量:0~99,990m3/h(演算)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト