17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アネロイド気圧計 7610-20 0359-88-29-21

アネロイド気圧計 7610-20

通常単価(税別)
48,709円
税込単価
53,580円
通常出荷日:39日目

【特長】・気象観測にも使用される本格的気圧計・インテリアとしても最適

  • 商品タイプ
    関連品
  • 測定項目
    温度 / 気圧
  • 外形寸法 (mm)
    φ158×D50
  • 重量 (g)
    約690
  • 測定対象
    気圧、温度
  • 測定範囲
    気圧:930~1070hPa、温度:-10~50℃
  • 測定精度
    気圧:±1hPa(980~1020hPa)、±3hPa(左記以外)、温度:±2℃
  • 型式
    7610-20
  • 仕様
    付属品:取扱説明書×1部、試験成績書×1枚
  • 内容量
    1台

型番:

0359-88-29-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0359-88-29-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定項目
温度 / 気圧
外形寸法(mm)
φ158×D50
重量(g)
約690
測定対象
気圧、温度
測定範囲
気圧:930~1070hPa、温度:-10~50℃
測定精度
気圧:±1hPa(980~1020hPa)、±3hPa(左記以外)、温度:±2℃
型式
7610-20
仕様
付属品:取扱説明書×1部、試験成績書×1枚
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

型番リスト

表示件数
型番
0359-88-29-21

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,709円
( 53,580円 )
39日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・気象観測にも使用される本格的気圧計
・インテリアとしても最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アネロイド気圧計 7610-20の型番0359-88-29-21のページです。 型番0359-88-29-21に関する仕様情報を記載しております。
アネロイド気圧計 7610-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネロイド気圧計 7610-20
温度計付きバロメックス気圧計
ミニ風速・風量計 testo405-V1
デジタル気圧計 SK-500B
東京硝子器械 微風風速計
ピエゾバランス粉じん計 3521
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格48,709円40,469円31,530円228,884円80,057円391,180円
通常出荷日39日目6日目4日目6日目6日目6日目
商品タイプ関連品関連品風速計関連品風速計関連品
測定項目温度 / 気圧温度 / 気圧風速 / 温度 / 風量気圧風速 / 温度 / 湿度 / 気圧-
外形寸法(mm)φ158×D50φ135×D33プローブ:φ16×150(最長300)、先端φ12、表示部:37×36約(W)200×(H)90×(D)280(突起部除く) メインユニット部:127(W)×90(H)×36(D)(プロテクタ含む)、風速センサ部:90(W)×90(H)×91(D)180(W)×65(D)×150(H)
重量(g)約690約220(電池含む)115(電池含)約3000メインユニット部:280(電池、プロテクタ含む)、風速センサ部:901750
測定対象気圧、温度気圧、温度風速、風量、温度---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました