ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

単眼鏡 マクロスコープ MS8X25

単眼鏡 マクロスコープ MS8X25 0794-74-01-01
通常単価(税別)
38,644円
税込単価
42,508円
通常出荷日:6日目

【特長】 ・接近した目標物の観察を専門に開発が進められた光学スコープ ・明るく目標物をとらえ35cmま...

詳細を確認

型番:

0794-74-01-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

0794-74-01-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケットルーペ
倍率(倍)
8
ライト有無
無
スケール有無
無
レンズ寸法(mm)
25
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
0794-74-01-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,644円
( 42,508円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接近した目標物の観察を専門に開発が進められた光学スコープ
・明るく目標物をとらえ35cmまで近づくことが可能
・完全防水、アルゴンガス充填でクモり知らず
・望遠スコープとしても使え、活用は幅広い

商品情報

0794-74-01-01
型式MS8X25
望遠倍率8倍
対物レンズ
有効径(mm)
25
仕様実視界:6.5
見掛け視界:52
1000m先の視界幅:114m
ひとみ径:3.1mm
明るさ:9.8
アイレリーフ:12mm
最短合焦距離:0.35m
アイカップ:ツイスト
付属品:ハンドストラップ、専用ポーチ、カラビナ、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード
  

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

単眼鏡 マクロスコープ MS8X25の型番0794-74-01-01のページです。 型番0794-74-01-01に関する仕様情報を記載しております。
単眼鏡 マクロスコープ MS8X25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単眼鏡 マクロスコープ MS8X25
×8/25mm 双眼鏡(防水)
単眼鏡 SAFARI(コンパクトタイプ・10倍)
LEDスタンドルーペ SL-25
x2.25/170mm アームルーペ(56灯LEDライト付)
×2.8/75×100mm置き型ルーペ(LEDライト付)EA756BR-4
メーカー東京硝子器械エスコSIGHTRONエンジニアエスコエスコ
通常価格38,644円24,188円8,607円9,221円13,973円18,209円
通常出荷日6日目2日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプポケットルーペ双眼鏡その他光学機器スタンド式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡スタンドルーペ
倍率(倍)881022.252.8
ライト有無無無無LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無無無無無無無
レンズ寸法(mm)252520Φ100-75×100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました