ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

手持ち/スタンド2WAYルーペ TS-9

手持ち/スタンド2WAYルーペ TS-9 0528-75-24-21
通常単価(税別)
4,668円
税込単価
5,135円
通常出荷日:6日目

【特長】 ・手持ちルーペとしても、スタンドルーペとしても2種類の使い方ができます ・LEDライトが12...

詳細を確認

型番:

0528-75-24-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

0528-75-24-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
手持ちルーペ
倍率(倍)
1.8
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
無
レンズ寸法(mm)
φ138
重量(kg)
0.355
材質
本体:ABS樹脂 レンズ:アクリル
照明
LEDライト12球
電源
単三電池×2本
内容量
1台

型番リスト

表示件数
型番
0528-75-24-21

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,668円
( 5,135円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手持ちルーペとしても、スタンドルーペとしても2種類の使い方ができます
・LEDライトが12球付いているので、暗い場所でも明るく使用できます
・電話帳、辞書、新聞など細かな文字の確認に便利です
・刺繍、ホビーなど、両手が使えるので大変便利に使用できます

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手持ち/スタンド2WAYルーペ TS-9の型番0528-75-24-21のページです。 型番0528-75-24-21に関する仕様情報を記載しております。
手持ち/スタンド2WAYルーペ TS-9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手持ち/スタンド2WAYルーペ TS-9
2LEDスタンドルーペ TS-2
スタンドルーペ クリップ式
LEDスタンドルーペ SL-25
ルーペ
スタンドルーペ ユニバーサル式
メーカー東京硝子器械東京硝子器械トラスコ中山エンジニアホーザントラスコ中山
通常価格4,668円3,833円2,539円9,221円3,856円4,177円
通常出荷日6日目6日目1日目1日目3日目1日目
商品タイプ手持ちルーペアーム式照明拡大鏡スタンドルーペスタンド式照明拡大鏡手持ちルーペスタンドルーペ
倍率(倍)1.822.5211 / 52.5
ライト有無LEDライト有LEDライト有無LEDライト有LEDライト有無
スケール有無無無無無無無
レンズ寸法(mm)φ138φ130φ65Φ10075 / 19φ75
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト