ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

2LEDスタンドルーペ TS-2

2LEDスタンドルーペ TS-2 0528-75-24-20
通常単価(税別)
3,833円
税込単価
4,216円
通常出荷日:6日目

【特長】 ・枠のないアクリル130mmレンズで見やすい構造 ・高照度2LED付き ・フレキアーム自在度...

詳細を確認

型番:

0528-75-24-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0528-75-24-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
アーム式照明拡大鏡
倍率(倍)
2
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
無
レンズ寸法(mm)
φ130
寸法(mm)
380×150×170
照明
LED球2個
内容量
1台

型番リスト

表示件数
型番
0528-75-24-20

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,833円
( 4,216円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・枠のないアクリル130mmレンズで見やすい構造
・高照度2LED付き
・フレキアーム自在度がアップ

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2LEDスタンドルーペ TS-2の型番0528-75-24-20のページです。 型番0528-75-24-20に関する仕様情報を記載しております。
2LEDスタンドルーペ TS-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2LEDスタンドルーペ TS-2
手持ち/スタンド2WAYルーペ TS-9
アーム式LED拡大鏡(2倍)
LEDフラッシュルーペ 2倍 80mm
LED ルーペ
高倍率ルーペ T-2
メーカー東京硝子器械東京硝子器械新潟精機(SK)トラスコ中山BLUEBIRD(韓国ブランド)シンワ測定
通常価格3,833円4,668円14,114円3,458円1,420円3,109円
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目1日目7日目〜1日目
商品タイプアーム式照明拡大鏡手持ちルーペアーム式照明拡大鏡手持ちルーペ手持ちルーペポケットルーペ
倍率(倍)21.822310
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有無
スケール有無無無無無無有
レンズ寸法(mm)φ130φ138116φ8080×80φ28
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました