17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

LUXO用補助倍率レンズ LUXO-PUL

LUXO用補助倍率レンズ LUXO-PUL
通常単価(税別)
21,321円~42,720円
税込単価
23,453円~46,992円
通常出荷日:10日目

東京硝子器械.LUXO用補助倍率レンズLUXO-PULです。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

内容量

最小発注数量
4
1枚
1個
6
1枚
1個
10
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,321円
( 23,453円 )
10日目
31,110円
( 34,221円 )
10日目
42,720円
( 46,992円 )
10日目

詳細情報

基本情報

東京硝子器械.LUXO用補助倍率レンズLUXO-PULです。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LUXO用補助倍率レンズ LUXO-PULのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LUXO用補助倍率レンズ LUXO-PUL
LEDワイドライト用スタンド
マックスディテール用LEDライトのみ
2LEDスタンドルーペ TS-2
LEDワイドルーペ
手持ち/スタンド2WAYルーペ TS-9
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格21,321円-3,555円23,542円3,833円12,801円 -4,668円
通常出荷日10日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプアクセサリースタンド式照明拡大鏡アクセサリーアーム式照明拡大鏡手持ちルーペ手持ちルーペ
スケール有無無無無無無無
内容量1枚1個1個1台1個1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト