17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷蔵庫用温度計金属ケースのみ 150mm用

通常単価(税別)
2,335
税込単価
2,569
通常出荷日:6日目

【特長】 ・15cmのガラス棒状温度計用の金属製保護ケースです

  • 商品タイプ
    温度計
  • 寸法 (mm)
    150
  • 品番
    1710-90
  • 材質
    本体ケース:SUS304
  • 内容量
    1本

型番:

0359-88-08-47
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0359-88-08-47の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
寸法(mm)
150
品番
1710-90
材質
本体ケース:SUS304
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0359-88-08-47

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,335
( 2,569 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・15cmのガラス棒状温度計用の金属製保護ケースです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

冷蔵庫用温度計金属ケースのみ 150mm用の型番0359-88-08-47のページです。 型番0359-88-08-47に関する仕様情報を記載しております。
冷蔵庫用温度計金属ケースのみ 150mm用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷蔵庫用温度計金属ケースのみ 150mm用
乾湿計 SK式1号 0359-88-22-15
シャトー温湿度計 TH-300
防水型デジタル温度計 SK-270WP
BM式表面温度計 サーモペッター
精密型デジタル温度計 SK-810PT
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格2,3352,3587,43312,702 -18,540 -41,038
通常出荷日6日目5日目6日目5日目6日目6日目
商品タイプ温度計温湿度計温湿度計温度計温度計温度計
寸法(mm)150104×28×160H(W)285×(H)285×(D)35約(W)70×(H)171×(D)40:(突起部含まず)感温部:φ25×(t)7外形:約W70×D42×H169
品番1710-901519-001013-00---
材質本体ケース:SUS304本体ABS樹脂、ガラス、着色白灯油スチロール樹脂、ガラス(透明板)PC樹脂銅合金、Crメッキ、ガラス(透明板)、ステンレスABS樹脂
内容量1本1個1個1台1本1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました