17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

板付乾湿計 フック箱 -30~50℃

通常単価(税別)
3,047
税込単価
3,352
通常出荷日:6日目

【特長】 ・乾球と湿球の表示液を赤と青に色分けしました ・ベースは木製、乾湿計のベーシックタイプです

  • 商品タイプ
    温湿度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -30~50
  • 重量 (kg)
    約0.125
  • 1目盛 (℃)
    1
  • 寸法 (mm)
    (W)79×(H)271×(D)29
  • 品番
    1518-00
  • 精度
    ±1℃
  • 材質
    木、ガラス、着色白灯油
  • 内容量
    1個

型番:

0359-88-22-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0359-88-22-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
測定温度範囲(℃)
-30~50
重量(kg)
約0.125
1目盛(℃)
1
寸法(mm)
(W)79×(H)271×(D)29
品番
1518-00
精度
±1℃
材質
木、ガラス、着色白灯油
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0359-88-22-21

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,047
( 3,352 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾球と湿球の表示液を赤と青に色分けしました
・ベースは木製、乾湿計のベーシックタイプです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

板付乾湿計 フック箱 -30~50℃の型番0359-88-22-21のページです。 型番0359-88-22-21に関する仕様情報を記載しております。
板付乾湿計 フック箱 -30~50℃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板付乾湿計 フック箱 -30~50℃
シャトー温湿度計 TH-300
乾湿計 SK式1号 0359-88-22-15
放射温度計 PT-U80
精密型デジタル温度計 SK-810PT
大型デジタル温湿度計 SN-908 東京硝子器械
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格3,0477,4332,35871,26041,0384,853
通常出荷日6日目6日目5日目6日目6日目13日目
商品タイプ温湿度計温湿度計温湿度計放射温度計温度計温湿度計
測定温度範囲(℃)-30~50-30~50-10~+50-30~600-105~365-9.9~+50
重量(kg)約0.125約0.73約0.110.25約0.22(電池含む)0.408
1目盛(℃)12----
寸法(mm)(W)79×(H)271×(D)29(W)285×(H)285×(D)35104×28×160H56×38×182H外形:約W70×D42×H169本体:235×165×25

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました