17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型寒暖計ミルノ -40~50℃

通常単価(税別)
1,377
税込単価
1,515
通常出荷日:6日目

【特長】 ・長さ約40cm、少し離れたところからも温度の読取が可能です。名入れも可能です

  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -40~50
  • 重量 (kg)
    約0.08
  • 1目盛 (℃)
    2
  • 寸法 (mm)
    (W)65×(H)400×(D)10
  • 精度
    ±2℃
  • 材質
    本体:PS樹脂、ガラス管、着色白灯油
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 品番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

品番

内容量

最小発注数量
ホワイト
1517-00
1個
1個
イエロー
1517-20
1個
1個
グリーン
1517-30
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,377
( 1,515 )
6日目
1,377
( 1,515 )
6日目
1,377
( 1,515 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長さ約40cm、少し離れたところからも温度の読取が可能です。名入れも可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型寒暖計ミルノ -40~50℃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型寒暖計ミルノ -40~50℃
シャトー温湿度計 TH-300
大型デジタル温湿度計 SN-908 東京硝子器械
カード型データレコーダー KT-275U/NX
乾湿計 SK式1号 0359-88-22-15
4ch温度ロガー SK-L400T
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格1,3777,4334,85322,6022,35840,567
通常出荷日6日目6日目13日目7日目5日目6日目
商品タイプ温度計温湿度計温湿度計温湿度記録計温湿度計温湿度記録計(ロガー)
測定温度範囲(℃)-40~50-30~50-9.9~+50-40~120-10~+50-202~1372
重量(kg)約0.08約0.730.4080.14約0.11約0.420(電池含む)
1目盛(℃)22----
寸法(mm)(W)65×(H)400×(D)10(W)285×(H)285×(D)35本体:235×165×25外形:90×15×34H104×28×160HW158×H106×D40

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト