17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

生活管理温・湿度計

通常単価(税別)
2,679
税込単価
2,947
通常出荷日:13日目

【特長】 ・快適なくらしの目安にオールインワンの生活管理温湿度計 ・快適ゾーンはもちろん、風邪インフル...

詳細を確認

型番:

0109-87-08-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0109-87-08-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
測定温度範囲(℃)
-10~+40
測定湿度範囲(%RH)
20~90
重量(kg)
約0.095(ブリスター)
寸法(mm)
外形:約124×120×27
型式
TM-2471
材質
外枠:PS樹脂
内容量
1個

絞り込み条件

  • 重量(kg)

  • 寸法(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数
型番
0109-87-08-02

重量

(kg)

寸法

(mm)

型式

内容量

最小発注数量
約0.095(ブリスター)
外形:約124×120×27
TM-2471
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,679
( 2,947 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適なくらしの目安にオールインワンの生活管理温湿度計
・快適ゾーンはもちろん、風邪インフルエンザ・熱中症の
・予防に、食中毒、ダニ対策に
・春夏秋冬オールシーズンで活躍する優れものです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

生活管理温・湿度計の型番0109-87-08-02のページです。 型番0109-87-08-02に関する仕様情報を記載しております。
生活管理温・湿度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
生活管理温・湿度計
シャトー温湿度計 TH-300
高温用温湿度プローブ
大型デジタル温湿度計 SN-908 東京硝子器械
自記温湿度計ウイング99 NWR9903
温湿度表示器 LED 文字高約57mm
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格2,6797,433148,4354,85361,392146,483 -
通常出荷日13日目6日目6日目13日目6日目6日目
商品タイプ温湿度計温湿度計温湿度計温湿度計温湿度計温湿度計
測定温度範囲(℃)-10~+40-30~500~50、表面温度:-20~105-9.9~+50-20~+50-
測定湿度範囲(%RH)20~9020~10010~9520~950~100%5~99.9
材質外枠:PS樹脂スチロール樹脂、ガラス(透明板)---本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)、パネル:アクリル樹脂
内容量1個1個1本1個1台1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました