17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

温度計用金属ケース300mm #0956-00

通常単価(税別)
2,741
税込単価
3,015
通常出荷日:6日目

【特長】 ・30cmのガラス棒状温度計用の金属製保護ケースです

型番:

0359-53-05-03
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0359-53-05-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
品番
0956-00
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0359-53-05-03

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,741
( 3,015 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・30cmのガラス棒状温度計用の金属製保護ケースです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温度計用金属ケース300mm #0956-00の型番0359-53-05-03のページです。 型番0359-53-05-03に関する仕様情報を記載しております。
温度計用金属ケース300mm #0956-00のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度計用金属ケース300mm #0956-00
シャトー温湿度計 TH-300
乾湿計 SK式1号 0359-88-22-15
アスマン通風乾湿計用専用スタンド
無線ロガー 親機・中継器 SK-L700R
湿度インジケータ 300枚
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格2,7417,4332,35821,37831,00437,259
通常出荷日6日目6日目5日目6日目6日目10日目
商品タイプその他アクセサリ温湿度計温湿度計その他アクセサリ温湿度記録計(ロガー)温湿度計
品番0956-001013-001519-007450-308220-00-
内容量1個1個1個1台1台1袋(300枚入)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト