17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポケットバイメタル温度計

通常単価(税別)
3,544
税込単価
3,898
通常出荷日:6日目

【特長】 ・携帯に便利なスポットチェック用温度計。クリップ付ケースが付属、さらに表示面を守る飛散防止カ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計
  • 重量 (kg)
    本体:約0.013、クリップ付ケース:約0.007
  • 外径 (φ)
    ケース外径:φ26
  • 寸法 (mm)
    感温部:φ4×130
  • 材質
    ステンレス、ガラス(透明板)
  • 内容量
    1本
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 測定温度範囲(℃)

  • 1目盛(℃)

  • 品番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

測定温度範囲

(℃)

1目盛

(℃)

品番

精度

内容量

最小発注数量
-10~110
1
2060-11
±2℃
1本
1個
0~200
2
2060-20
±5℃
1本
1個
-40~50
1
2060-45
±2℃
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,544
( 3,898 )
6日目
3,544
( 3,898 )
6日目
3,544
( 3,898 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯に便利なスポットチェック用温度計。クリップ付ケースが付属、さらに表示面を守る飛散防止カバーが付いています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポケットバイメタル温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケットバイメタル温度計
BM式表面温度計 サーモペッター
防水型デジタル温度計 SK-270WP
精密型デジタル温度計 SK-810PT
BM式温度計 BM-T-75S
乾湿計 SK式1号 0359-88-22-15
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格3,54418,540 -12,702 -41,03813,303 -2,358
通常出荷日6日目6日目5日目6日目6日目5日目
商品タイプ温度計温度計温度計温度計温度計温湿度計
重量(kg)本体:約0.013、クリップ付ケース:約0.007約0.105約0.155(乾電池含む)約0.22(電池含む)-約0.11
外径(φ)ケース外径:φ26ケース外径:64×(t)16mm--ケース外径:80mm-
寸法(mm)感温部:φ4×130感温部:φ25×(t)7約(W)70×(H)171×(D)40:(突起部含まず)外形:約W70×D42×H169感温部長:φ80、ダイヤル径:φ75、感温部直径:φ8104×28×160H
材質ステンレス、ガラス(透明板)銅合金、Crメッキ、ガラス(透明板)、ステンレスPC樹脂ABS樹脂カバー:SUS304、ケース:SUS304、透明板:ガラス、感温部:SUS304、ネジ:SUS304本体ABS樹脂、ガラス、着色白灯油
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト