17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バイメタル温度計用BS保護管

通常単価(税別)
4,5975,075
税込単価
5,0575,583
通常出荷日:6日目

【特長】 ・バイメタル式温度計用保護管 R1/2(PT1/2)φ10×100mm BS(真鍮メッキ)

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 寸法(mm)

  • 品番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

寸法

(mm)

品番

内容量

最小発注数量
φ10×50
3290-00
1本
1個
φ10×100
3292-00
1本
1個
φ10×150
3294-00
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,597
( 5,057 )
6日目
4,884
( 5,372 )
6日目
5,075
( 5,583 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイメタル式温度計用保護管 R1/2(PT1/2)φ10×100mm BS(真鍮メッキ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バイメタル温度計用BS保護管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイメタル温度計用BS保護管
バイメタル温度計用保護管
810PT用低温センサ グリップ
810PT用低温センサ スリーブ
防水型デジタル温度計 SK-270WP
BM式表面温度計 サーモペッター
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格4,597-9,462 -57,023 -54,920 -12,702 -18,540 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目5日目6日目
商品タイプその他アクセサリその他アクセサリ温度計温度計温度計温度計
材質BS(真鍮メッキ)SUS304感温部:SUS316、握り手部:SUS304、コード:シリコン被覆感温部:SUS316、握り手部:SUS304、コード:シリコン被覆PC樹脂銅合金、Crメッキ、ガラス(透明板)、ステンレス
内容量1本1本1本1本1台1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト