17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シート状被膜熱電対

シート状被膜熱電対

通常単価(税別)
6,70910,624
税込単価
7,38011,686
通常出荷日:3日目~31日目

【特長】・広い接触面積を持った温接点で安定した温度測定・リード線には耐熱温度260℃のPFA樹脂被覆を...

詳細を確認
未確定 32 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 寸法(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 31日以内

型番リスト

表示件数

寸法

(mm)

仕様

型式

内容量

最小発注数量
シート部:約20×10
一般用:200℃、熱電対:K、先端:切りっぱなし、リード長:1m
NSP-K-N-1000
1本
1個
シート部:約20×10
一般用:200℃、熱電対:K、先端:むき出し、リード長:1m
NSP-K-M-1000
1本
1個
シート部:約20×10
一般用:200℃、熱電対:K、先端:Y端子付、リード長:1m
NSP-K-Y-1000
1本
1個
シート部:約20×10
一般用:200℃、熱電対:K、先端:コネクター付、リード長:1m
NSP-K-P02-1000
1本
1個
シート部:約14×10
一般用:200℃、熱電対:K、先端:切りっぱなし、リード長:1m
NSMP-K-N-1000
1本
1個
シート部:約14×10
一般用:200℃、熱電対:K、先端:むき出し、リード長:1m
NSMP-K-M-1000
1本
1個
シート部:約14×10
一般用:200℃、熱電対:K、先端:Y端子付、リード長:1m
NSMP-K-Y-1000
1本
1個
シート部:約14×10
一般用:200℃、熱電対:K、先端:コネクター付、リード長:1m
NSMP-K-P02-1000
1本
1個
シート部:約14×10
一般用:200℃、熱電対:T、先端:切りっぱなし、リード長:1m
NSMP-T-N-1000
1本
1個
シート部:約14×10
一般用:200℃、熱電対:T、先端:むき出し、リード長:1m
NSMP-T-M-1000
1本
1個
シート部:約14×10
一般用:200℃、熱電対:T、先端:Y端子付、リード長:1m
NSMP-T-Y-1000
1本
1個
シート部:約14×10
一般用:200℃、熱電対:T、先端:コネクター付、リード長:1m
NSMP-T-P02-1000
1本
1個
シート部:約17×10
高温用:300℃、熱電対:K、先端:切りっぱなし、リード長:1m
NSV-K-N-1000
1本
1個
シート部:約17×10
高温用:300℃、熱電対:K、先端:むき出し、リード長:1m
NSV-K-M-1000
1本
1個
シート部:約17×10
高温用:300℃、熱電対:K、先端:Y端子付、リード長:1m
NSV-K-Y-1000
1本
1個
シート部:約17×10
高温用:300℃、熱電対:K、先端:コネクター付、リード長:1m
NSV-K-P02-1000
1本
1個
シート部:約10×10
高温用:300℃、熱電対:K、先端:切りっぱなし、リード長:1m
NSMV-K-N-1000
1本
1個
シート部:約10×10
高温用:300℃、熱電対:K、先端:むき出し、リード長:1m
NSMV-K-M-1000
1本
1個
シート部:約10×10
高温用:300℃、熱電対:K、先端:Y端子付、リード長:1m
NSMV-K-Y-1000
1本
1個
シート部:約10×10
高温用:300℃、熱電対:K、先端:コネクター付、リード長:1m
NSMV-K-P02-1000
1本
1個
シート部:約20×10
一般用:200℃、熱電対:K、先端:切りっぱなし、リード長:1m
NSH-K-N-1000
1本
1個
シート部:約20×10
一般用:200℃、熱電対:K、先端:むき出し、リード長:1m
NSH-K-M-1000
1本
1個
シート部:約20×10
一般用:200℃、熱電対:K、先端:Y端子付、リード長:1m
NSH-K-Y-1000
1本
1個
シート部:約20×10
一般用:200℃、熱電対:K、先端:コネクター付、リード長:1m
NSH-K-P02-1000
1本
1個
シート部:約14×10
一般用:200℃、熱電対:K、先端:切りっぱなし、リード長:1m
NSMH-K-N-1000
1本
1個
シート部:約14×10
一般用:200℃、熱電対:K、先端:むき出し、リード長:1m
NSMH-K-M-1000
1本
1個
シート部:約14×10
一般用:200℃、熱電対:K、先端:Y端子付、リード長:1m
NSMH-K-Y-1000
1本
1個
シート部:約14×10
一般用:200℃、熱電対:K、先端:コネクター付、リード長:1m
NSMH-K-P02-1000
1本
1個
シート部:約14×10
一般用:200℃、熱電対:T、先端:切りっぱなし、リード長:1m
NSMH-T-N-1000
1本
1個
シート部:約14×10
一般用:200℃、熱電対:T、先端:むき出し、リード長:1m
NSMH-T-M-1000
1本
1個
シート部:約14×10
一般用:200℃、熱電対:T、先端:Y端子付、リード長:1m
NSMH-T-Y-1000
1本
1個
シート部:約14×10
一般用:200℃、熱電対:T、先端:コネクター付、リード長:1m
NSMH-T-P02-1000
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,709
( 7,380 )
3日目
7,105
( 7,816 )
31日目
7,583
( 8,341 )
31日目
8,573
( 9,430 )
31日目
6,709
( 7,380 )
31日目
7,105
( 7,816 )
31日目
7,583
( 8,341 )
31日目
8,573
( 9,430 )
31日目
6,709
( 7,380 )
31日目
7,105
( 7,816 )
31日目
7,583
( 8,341 )
31日目
8,573
( 9,430 )
31日目
8,771
( 9,648 )
31日目
9,166
( 10,083 )
31日目
9,563
( 10,519 )
31日目
10,624
( 11,686 )
31日目
8,771
( 9,648 )
31日目
9,166
( 10,083 )
31日目
9,563
( 10,519 )
31日目
10,624
( 11,686 )
31日目
8,771
( 9,648 )
31日目
9,166
( 10,083 )
31日目
9,563
( 10,519 )
31日目
10,624
( 11,686 )
31日目
8,771
( 9,648 )
31日目
9,166
( 10,083 )
31日目
9,563
( 10,519 )
31日目
10,624
( 11,686 )
31日目
8,771
( 9,648 )
31日目
9,166
( 10,083 )
31日目
9,563
( 10,519 )
31日目
10,624
( 11,686 )
31日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広い接触面積を持った温接点で安定した温度測定
・リード線には耐熱温度260℃のPFA樹脂被覆を採用
・リード線一体化で計測器への直接続が可能
・シールタイプはセパレータを剥がすだけで貼付できる簡単仕様
・繰り返し貼りなおして使用することが可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シート状被膜熱電対のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シート状被膜熱電対
高精度熱電対温度計
表面貼付用センサー MC-K7304
精密型デジタル温度計 SK-810PT
湿度インジケータ 300枚
サーモレコーダーミニ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格6,709-93,02014,06741,03837,25914,834 -
通常出荷日3日目〜17日目6日目6日目10日目10日目
商品タイプその他アクセサリ温度計温度計温度計温湿度計温湿度記録計
内容量1本1台1本1台1袋(300枚入)1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト