ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 0540-70-25-31 | 0540-70-25-32 | ||
| 型式 | testo865 | 型式 | testo868 |
| 画素数 | 160×120 | 画素数 | 160×120 |
| 温度分解能 | 0.12℃以下 | 温度分解能 | 0.1℃以下 |
| 測定範囲(℃) | -20~+280 | 測定範囲(℃) | -30~+650 |
| 摘要 | 熱画像専用 | 摘要 | 無線LAN対応 |
| 仕様 | Super Resolution: 320×240 | 仕様 | Super Resolution: 320×240 |
| 視野角:31°×23° | 視野角:31°×23° | ||
| 最小焦点距離:~50cm(固定焦点) | 最小焦点距離:~50cm(固定焦点) | ||
| 空間分解能:3.4mrad | 空間分解能:3.4mrad | ||
| SR空間分解能:2.1mrad | SR空間分解能:2.1mrad | ||
| フレームレート:9Hz | フレームレート:9Hz | ||
| フォーカス:固定フォーカス | フォーカス:固定フォーカス | ||
| 測定波長:7.5μm~14μm | 測定波長:7.5μm~14μm | ||
| ディスプレイ:3.5インチ LCD/QVGA(320×240 ピクセル) | ディスプレイ:3.5インチ LCD/QVGA(320×240 ピクセル) | ||
| 画像切替:熱画像のみ | 画像切替:熱画像/可視画像 | ||
| デジタルズーム:- | デジタルズーム:- | ||
| カラーパレット:4種類 | カラーパレット:4種類 | ||
| 測定機能:測定平均点表示、ホット/コールドスポット、温度差(△T)表示(872のみ) | 測定機能:測定平均点表示、ホット/コールドスポット、温度差(△T)表示(872のみ) | ||
| ビデオストリーミング:USB接続 | ビデオストリーミング:USB接続時、または無線LAN接続時に専用アプリで可能 | ||
| JPEGで保存:可能 | JPEGで保存:可能 | ||
| 内蔵メモリ容量:2.8GB | 内蔵メモリ容量:2.8GB | ||
| 0540-70-25-33 | 0540-70-25-34 | ||
| 型式 | testo871 | 型式 | testo872 |
| 画素数 | 240×180 | 画素数 | 320×240 |
| 温度分解能 | 0.09℃以下 | 温度分解能 | 0.06℃以下 |
| 測定範囲(℃) | -30~+650 | 測定範囲(℃) | -30~+650 |
| 摘要 | 無線LAN&Bluetooth対応 | 摘要 | 無線LAN&Bluetooth対応 |
| 仕様 | Super Resolution: 480×360 | 仕様 | Super Resolution: 640×480 |
| 視野角:35°×26° | 視野角:42°×30° | ||
| 最小焦点距離:~50cm(固定焦点) | 最小焦点距離:~50cm(固定焦点) | ||
| 空間分解能:2.6mrad | 空間分解能:2.3mrad | ||
| SR空間分解能:1.6mrad | SR空間分解能:1.3mrad | ||
| フレームレート:9Hz | フレームレート:9Hz | ||
| フォーカス:固定フォーカス | フォーカス:固定フォーカス | ||
| 測定波長:7.5μm~14μm | 測定波長:7.5μm~14μm | ||
| ディスプレイ:3.5インチ LCD/QVGA(320×240 ピクセル) | ディスプレイ:3.5インチ LCD/QVGA(320×240 ピクセル) | ||
| 画像切替:熱画像/可視画像 | 画像切替:熱画像/可視画像 | ||
| デジタルズーム:- | デジタルズーム:2/3/4倍 | ||
| カラーパレット:4種類 | カラーパレット:10種類 | ||
| 測定機能:測定平均点表示、ホット/コールドスポット、温度差(△T)表示(872のみ) | 測定機能:測定平均点表示、ホット/コールドスポット、温度差(△T)表示(872のみ)、エリア内最高/最低温度表示 | ||
| ビデオストリーミング:USB接続時、または無線LAN接続時に専用アプリで可能 | ビデオストリーミング:USB接続時、または無線LAN接続時に専用アプリで可能 | ||
| JPEGで保存:可能 | JPEGで保存:可能 | ||
| 内蔵メモリ容量:2.8GB | 内蔵メモリ容量:2.8GB | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
237,830円 ( 261,613円 ) | 6日目 |
293,569円 ( 322,926円 ) | 6日目 |
474,461円 ( 521,907円 ) | 6日目 |
579,630円 ( 637,593円 ) | 6日目 |
【特長】
・スケールアシスト機能搭載、屋内温度・屋外温度の入力によりスケールを自動調整します
・正しい測定を行うために対象物との間の適切な距離をとる目安に使えるIFOV-インジケーターを搭載しています
・テスト-独自の超解像機能Super Resolutionを使うと画素数が4倍にアップした熱画像を本体上で再現します

東京硝子器械
テストリード TL221

東京硝子器械
コンプレッションフィッティング1.6用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,801円

アズワン
K熱電対コネクタ CK1
5通常価格(税別):1,491円

日油技研工業
サーモラベル 5Eシリーズ
4.5通常価格(税別):4,807円~

マザーツール
データロガ式デジタル温度計(2点式)
5通常価格(税別):24,175円

シンワ測定
温度計・湿度計セット ST-4 丸型
5通常価格(税別):1,099円

シンワ測定
放射温度計 防塵防水
4.7通常価格(税別):9,369円

エー・アンド・デイ
温湿度SDデータレコーダー
4.5通常価格(税別):12,403円~

マザーツール
頑強型小型温度計 MT-132
0通常価格(税別):3,162円

エー・アンド・デイ
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5619
0通常価格(税別):5,553円~