17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クイックサーモ

通常単価(税別)
2,307
税込単価
2,538
通常出荷日:13日目

【特長】 ・数字が大きくはっきり見える強化レンズカバー(防滴・防塵構造) ・正しい数字がすぐわかる高...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計
  • 寸法 (mm)
    表示部:約φ26 プローブ:φ4×125
  • 品目
    クイックサーモ
  • 材質
    外枠:ステンレス、ABS(ケース)
  • 内容量
    1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 測定温度範囲(℃)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

測定温度範囲

(℃)

型式

内容量

最小発注数量
-40~+70
TD-8241
1本
1個
-10~+100
TD-8256
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,307
( 2,538 )
13日目
2,307
( 2,538 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・数字が大きくはっきり見える強化レンズカバー(防滴・防塵構造)
・正しい数字がすぐわかる高感度センサー/精度±1℃(-20~+40℃)
・便利なクリップ付ホルダーケース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クイックサーモのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックサーモ
乾湿計 SK式1号 0359-88-22-15
4ch温度ロガー SK-L400T
精密型デジタル温度計 SK-810PT
ガーデンサーモ TG-6681
BM式温度計 BM-T-75S
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格2,3072,35840,56741,0382,74113,303 -
通常出荷日13日目5日目6日目6日目13日目6日目
商品タイプ温度計温湿度計温湿度記録計(ロガー)温度計温度計温度計
寸法(mm)表示部:約φ26 プローブ:φ4×125104×28×160HW158×H106×D40外形:約W70×D42×H169本体:約314×45×8感温部長:φ80、ダイヤル径:φ75、感温部直径:φ8
品目クイックサーモ乾湿計4ch温度ロガー精密型デジタル温度計--
材質外枠:ステンレス、ABS(ケース)本体ABS樹脂、ガラス、着色白灯油ABS樹脂ABS樹脂外枠:ステンレス/樹脂カバー:SUS304、ケース:SUS304、透明板:ガラス、感温部:SUS304、ネジ:SUS304
内容量1本1個1台1台1台1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト