17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガーデンサーモ TG-6681 0109-88-21-11

ガーデンサーモ TG-6681

通常単価(税別)
2,741
税込単価
3,015
通常出荷日:13日目

【特長】 ・防水・防塵。サビに強いステンレス板 ・園芸など各種屋外施設から調理場、学校、病院などに ・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -30~+60
  • 重量 (kg)
    約0.11(ブリスター)
  • 寸法 (mm)
    本体:約314×45×8
  • 型式
    TG-6681
  • 材質
    外枠:ステンレス/樹脂
  • 内容量
    1台

型番:

0109-88-21-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0109-88-21-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
-30~+60
重量(kg)
約0.11(ブリスター)
寸法(mm)
本体:約314×45×8
型式
TG-6681
材質
外枠:ステンレス/樹脂
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数
型番
0109-88-21-11

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,741
( 3,015 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水・防塵。サビに強いステンレス板
・園芸など各種屋外施設から調理場、学校、病院などに
・大きい、見やすい2色パターン目盛(1目盛1℃)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガーデンサーモ TG-6681の型番0109-88-21-11のページです。 型番0109-88-21-11に関する仕様情報を記載しております。
ガーデンサーモ TG-6681のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガーデンサーモ TG-6681
精密型デジタル温度計 SK-810PT
大型デジタル温湿度計 SN-908 東京硝子器械
自記温湿度計ウイング99 NWR9903
温度ミニ型データレコーダKT-165F
カード型データレコーダー KT-275U/NX
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格2,74141,0384,85361,3929,563 -22,602
通常出荷日13日目6日目13日目6日目7日目7日目
商品タイプ温度計温度計温湿度計温湿度計温湿度記録計温湿度記録計
測定温度範囲(℃)-30~+60-105~365-9.9~+50-20~+50-40~+80-40~120
重量(kg)約0.11(ブリスター)約0.22(電池含む)0.4082.80.0180.14
寸法(mm)本体:約314×45×8外形:約W70×D42×H169本体:235×165×25336×140×285H本体:W34×D10×H54外形:90×15×34H
型式TG-6681SK-810PTSN-908NWR-9903KT-165FKT-275U/NX

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました