17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルコール棒状温度計短型 150mm

通常単価(税別)
1,4671,549
税込単価
1,6141,704
通常出荷日:6日目

【特長】 ・棒状温度計15cm 赤 0~100℃ 1/1℃ 筒入です

  • 商品タイプ
    棒状温度計
  • 1目盛 (℃)
    1
  • 寸法 (mm)
    長さ:150
  • 精度
    ±1℃
  • 内容量
    1本
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 測定温度範囲(℃)

  • 品番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

測定温度範囲

(℃)

品番

材質

内容量

最小発注数量
-20~50
0600-00
本体温度計:ガラス
1本
1個
0~50
0610-00
-
1本
1個
0~100
0620-00
-
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,467
( 1,614 )
6日目
1,549
( 1,704 )
6日目
1,502
( 1,652 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棒状温度計15cm 赤 0~100℃ 1/1℃ 筒入です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルコール棒状温度計短型 150mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルコール棒状温度計短型 150mm
赤液棒状温度計 東京硝子器械
シャトー温湿度計 TH-300
防水型デジタル温度計 SK-270WP
精密型デジタル温度計 SK-810PT
スティック型表面温度計 testo905-T2
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格1,467-1,194 -7,43312,702 -41,03824,161
通常出荷日6日目3日目〜6日目5日目6日目6日目
商品タイプ棒状温度計棒状温度計温湿度計温度計温度計温度計
1目盛(℃)112---
寸法(mm)長さ:150長さ:300(W)285×(H)285×(D)35約(W)70×(H)171×(D)40:(突起部含まず)外形:約W70×D42×H169外形:37×36×230H
精度±1℃±1℃温度:±2℃:湿度:±5%rh:(40~70%rh:at15~25℃、その他は±8%rh)表示:±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃:その他±5digit:±(0.2+1digit):-40.0~200.0℃:その他±10digit±(0.05+1digit)℃:at23℃±5℃±1digit:±(1℃+計測値の1%)
内容量1本1本1個1台1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト