17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

4ch温度ロガー SK-L400T 0359-70-24-41

4ch温度ロガー SK-L400T

通常単価(税別)
38,572
税込単価
42,429
通常出荷日:5日目

【特長】 ・K熱電対センサー対応。様々なオプションセンサを最大4本まで接続可能 ・測定したデータは大き...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -202~1372
  • 重量 (kg)
    約0.420(電池含む)
  • 寸法 (mm)
    W158×H106×D40
  • 品目
    4ch温度ロガー
  • 型式
    SK-L400T
  • 精度
    本体:±(0.3%rdg+1)℃:at23℃±5℃
  • 材質
    ABS樹脂
  • 内容量
    1台

型番:

0359-70-24-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
製品仕様
0359-70-24-41
品目4ch温度ロガー
型式SK-L400T
測定範囲(℃)-202.0~1372
本体精度±(0.3%rdg+1)℃ at23℃±5℃
温度係数±(0.01%rdg+0.1)℃/℃
仕様分解能:0.1℃(-202.0~999.9℃)、1℃(左記以外)
測定サンプリング:約1秒
記録間隔:1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分
電源:単3形アルカリ乾電池×4本 or 単3形ニッケル水素充電池×4本
材質:ABS樹脂
外形寸法・質量:W158×H106×D40mm・約420g(電池含む)
付属品:単3形アルカリ乾電池×4本、SDカード(4GB)×1枚、専用解析ソフトウェアCD-R×1枚、取扱説明書×1部、キャリングケース×1個

0359-70-24-41の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度記録計(ロガー)
測定温度範囲(℃)
-202~1372
重量(kg)
約0.420(電池含む)
寸法(mm)
W158×H106×D40
品目
4ch温度ロガー
型式
SK-L400T
精度
本体:±(0.3%rdg+1)℃:at23℃±5℃
材質
ABS樹脂
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
0359-70-24-41

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,572
( 42,429 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・K熱電対センサー対応。様々なオプションセンサを最大4本まで接続可能
・測定したデータは大きな液晶で表示。暗所での読み取りに便利なバックライト機能搭載
・測定値は本体にセットしたSDカードに記録
・4チャンネルそれぞれに独立した上・下限警報の設定が可能。ブザー音及びLEDランプが点滅してお知らせ
・最高・最低値表示、相対値表示(REL機能)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能を搭載
・グラフ表示や積算温度の演算機能等でデータの解析が可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4ch温度ロガー SK-L400Tの型番0359-70-24-41のページです。 型番0359-70-24-41に関する仕様情報を記載しております。
4ch温度ロガー SK-L400Tのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q連続計測時間を教えてください。
A
連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4ch温度ロガー SK-L400T
精密型デジタル温度計 SK-810PT
乾湿計 SK式1号
放射温度計 PT-U80
温度ミニ型データレコーダKT-165F
カード型データレコーダー KT-275U/NX
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格38,57235,7022,34465,49010,231 -20,319
通常出荷日5日目5日目5日目6日目4日目4日目
商品タイプ温湿度記録計(ロガー)温度計温湿度計放射温度計温湿度記録計温湿度記録計
測定温度範囲(℃)-202~1372-105~365-10~+50-30~600-40~+80-40~120
重量(kg)約0.420(電池含む)約0.22(電池含む)約0.110.250.0180.14
寸法(mm)W158×H106×D40外形:約W70×D42×H169104×28×160H56×38×182H本体:W34×D10×H54外形:90×15×34H
品目4ch温度ロガー精密型デジタル温度計乾湿計---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト