ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上型超音波洗浄器 DG-1

通常単価(税別)
19,965円
税込単価
21,962円
通常出荷日:4日目

【特長】・ピンセットなど工具類の油汚れ・ほこりの洗浄に最適な、出力50Wの超音波洗浄器です。【商品仕様...

詳細を確認

    型番:

    3-327-0800
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-327-0800の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-327-0800
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,965円
    ( 21,962円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ピンセットなど工具類の油汚れ・ほこりの洗浄に最適な、出力50Wの超音波洗浄器です。
    【商品仕様】
    ・容量 600mL
    ・出力 50W
    ・周波数 43kHz
    ・洗浄槽 170×90×55㎜ ステンレスSUS304
    ・タイマー設定 5分 オートパワーオフ
    ・電源 AC100V 50/60Hz
    ・大きさ 193×113×110㎜ 900g
    ・付属 洗浄槽フタ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    卓上型超音波洗浄器 DG-1の型番3-327-0800のページです。 型番3-327-0800に関する仕様情報を記載しております。
    卓上型超音波洗浄器 DG-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    卓上型超音波洗浄器 DG-1
    卓上大型超音波洗浄器
    卓上型超音波洗浄機 ソノクリーナー
    カイジョー 卓上型超音波洗浄器 ソノクリーナー
    本多電子 卓上型超音波洗浄器 WTC-600-40
    本多電子 卓上型超音波洗浄器 WTC-1200-40
    メーカーケニスアズワンカイジョー三商三商三商
    通常価格19,965円50,948円 -150,779円 -155,221円 -489,353円734,566円
    通常出荷日4日目7日目〜8日目11日目〜19日目19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました