17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

隔測式温度計
アズワン
サーモラベル 3Eシリーズ
日油技研工業
石油類試験用ガラス製温度計
アズワン
温度センサ SFS-E-100-ASP

温度センサ SFS-E-100-ASP

通常単価(税別)
42,40153,881
税込単価
46,64159,269
通常出荷日:17日目

【特長】内部用温度センサです。【用途】柔軟性があるので、小さな容器内の薬品の温度測定に最適です。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 測定温度範囲(℃)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 17日以内

型番リスト

表示件数

測定温度範囲

(℃)

仕様

内容量

最小発注数量
0~200
調整・校正付:0℃、100℃、200℃
1本
1個
-50~200
調整・校正付:-50℃、0℃、100℃、200℃
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,401
( 46,641 )
17日目
53,881
( 59,269 )
17日目

詳細情報

基本情報

【特長】
内部用温度センサです。
【用途】
柔軟性があるので、小さな容器内の薬品の温度測定に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温度センサ SFS-E-100-ASPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度センサ SFS-E-100-ASP
防水型デジタル温度計 SK-270WP
表面温度センサー TA410-1
精密型デジタル温度計 SK-810PT
空気温度センサー TA410-3
内部温度センサー TA410-2
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格42,401-12,702 -10,03041,0387,6816,511
通常出荷日17日目5日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ温湿度計(外部センサータイプ)温度計熱感知センサー温度計熱感知センサー熱感知センサー
全長(mm)極細線長さ:1000-----
型式SFS-E-100-ASPSK-270WPTA410-1SK-810PTTA410-3TA410-2
内容量1本1台1本1台1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト