17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモカラーセンサー

サーモカラーセンサー【20個入り】

通常単価(税別)
5,996
税込単価
6,596
通常出荷日:10日目

【特長】 ・3温表示タイプ(10℃間隔)です ・ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    熱感知センサー
  • 寸法 (mm)
    発色部:5φ
  • 精度
    発色:170℃以下±2℃:180℃以下±3℃
  • 内容量
    1袋(20枚入)
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 測定温度範囲(℃)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

測定温度範囲

(℃)

仕様

型式

内容量

最小発注数量
40・50・60
発色色調:白→黒・茶・緑、RoHS対応
3S40
1袋(20枚入)
1パック

20個入り

45・55・65
発色色調:白→赤・青・黒、RoHS対応
3S45
1袋(20枚入)
1パック

20個入り

50・60・70
発色色調:白→茶・緑・赤、RoHS対応
3S50
1袋(20枚入)
1パック

20個入り

55・65・75
発色色調:白→青・黒・茶、RoHS対応
3S55
1袋(20枚入)
1パック

20個入り

60・70・80
発色色調:白→緑・赤・青、RoHS対応
3S60
1袋(20枚入)
1パック

20個入り

65・75・85
発色色調:白→黒・茶・緑、RoHS対応
3S65
1袋(20枚入)
1パック

20個入り

70・80・90
発色色調:白→赤・青・黒、RoHS対応
3S70
1袋(20枚入)
1パック

20個入り

75・85・95
発色色調:白→茶・緑・赤、RoHS対応
3S75
1袋(20枚入)
1パック

20個入り

80・90・100
発色色調:白→青・黒・茶、RoHS対応
3S80
1袋(20枚入)
1パック

20個入り

85・95・105
発色色調:白→緑・赤・青、RoHS対応
3S85
1袋(20枚入)
1パック

20個入り

90・100・110
発色色調:白→黒・茶・緑、RoHS対応
3S90
1袋(20枚入)
1パック

20個入り

95・105・115
発色色調:白→赤・青・黒、RoHS対応
3S95
1袋(20枚入)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,996
( 6,596 )
10日目
5,996
( 6,596 )
10日目
5,996
( 6,596 )
10日目
5,996
( 6,596 )
10日目
5,996
( 6,596 )
10日目
5,996
( 6,596 )
10日目
5,996
( 6,596 )
10日目
5,996
( 6,596 )
10日目
5,996
( 6,596 )
10日目
5,996
( 6,596 )
10日目
5,996
( 6,596 )
10日目
5,996
( 6,596 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3温表示タイプ(10℃間隔)です
・ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確な表示

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サーモカラーセンサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモカラーセンサー
堆肥用センサー MC-K7108
表面貼付用センサー MC-K7304
耐圧・水温測定用センサー MC-K7500
自記温湿度計ウイング99 NWR9903
精密型デジタル温度計 SK-810PT
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格5,99627,70014,06732,54361,39241,038
通常出荷日10日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ熱感知センサー温度計温度計温度計温湿度計温度計
寸法(mm)発色部:5φ先端:φ8.0×L900先端:17×14×t0.6先端:φ17.0×L123336×140×285H外形:約W70×D42×H169
精度発色:170℃以下±2℃:180℃以下±3℃クラス2クラス2クラス2測定温度:±1℃:測定湿度:±3%(at20℃)±(0.05+1digit)℃:at23℃±5℃
内容量1袋(20枚入)1本1本1本1台1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト