17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高精度熱電対温度計 0020-70-20-73

高精度熱電対温度計

通常単価(税別)
93,020
税込単価
102,322
通常出荷日:17日目

【特長】 ・温度計本体と温度センサーを実温度調整(合わせ込み)することで、総合精度±0.5℃を実現しま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -100~200
  • 重量 (kg)
    約0.350(乾電池含む)
  • 精度
    0℃以上:±0.5℃、0℃未満:±0.7℃(センサとの合わせ込み調整による総合精度)
  • 内容量
    1台

型番:

0020-70-20-73
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
製品仕様
0020-70-20-710020-70-20-720020-70-20-73
型式HDS-120E型式HDS-150E型式AP-40E
モデルスタンダードモデルメモリモデルプリンタ付
測定範囲(℃)-100.0~200.0測定範囲(℃)-100.0~200.0(センサの使用温度範囲が優先)測定範囲(℃)-100.0~200.0(センサの使用温度範囲が優先)
仕様表示:液晶(バックライト付)メモリ機能9999データメモリ機能100データ
防水性能(IPX5相当):防水仕様表示:液晶(バックライト付)仕様表示:液晶(バックライト無)
操作スイッチ:メンブレンスイッチ(クリック付)操作スイッチ:メンブレンスイッチ(クリック付)操作スイッチ:メンブレンスイッチ(クリック付)
入力コネクタ:ASPコネクタ(熱電対同種金属)入力コネクタ:ASPコネクタ(熱電対同種金属)入力コネクタ:ASPコネクタ(熱電対同種金属)
熱電対種:タイプE熱電対種:タイプE熱電対種:タイプE
入力点数:1点入力点数:1点入力点数:1点
測定範囲:-100.0~200.0℃(組み合わせで使用するセンサの使用範囲温度が優先になります)測定範囲:-100.0~200.0℃(組み合わせで使用するセンサの使用範囲温度が優先になります)測定範囲:-100.0~200.0℃(組み合わせで使用するセンサの使用範囲温度が優先になります)
測定精度:0℃以上:±0.5℃、0℃未満:±0.7℃(センサとの合わせ込み調整による総合精度)測定精度:0℃以上:±0.5℃、0℃未満:±0.7℃(センサとの合わせ込み調整による総合精度)測定精度:0℃以上:±0.5℃、0℃未満:±0.7℃(センサとの合わせ込み調整による総合精度)
温度係数:測定範囲の±(0.01%/℃)温度係数:測定範囲の±(0.01%/℃)温度係数:測定範囲の±(0.01%/℃)
動作条件:0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと)動作条件:0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと)動作条件:0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと)
保存条件:-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露なきこと)保存条件:-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露なきこと)保存条件:-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露なきこと)
電源:内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:-電源:内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)電源:内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)
外形寸法:約W76×D36×H167mm外形寸法:約W76×D36×H167mm外形寸法:約W68×D42×H201mm
質量:約350g(乾電池含む)質量:約350g(乾電池含む)質量:約350g(乾電池含む)
付属品:ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、取扱説明書、試験成績書、保証書付属品:ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、取扱説明書、試験成績書、保証書、通信ケーブル、専用ソフト付属品:ソフトケース、簡易工具、プリンタ用紙1箱、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、取扱説明書、試験成績書、保証書

0020-70-20-73の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
-100~200
防滴・防水機能
なし
重量(kg)
約0.350(乾電池含む)
寸法(mm)
外形:約W68×D42×H201
型式
AP-40E
精度
0℃以上:±0.5℃、0℃未満:±0.7℃(センサとの合わせ込み調整による総合精度)
内容量
1台

絞り込み条件

  • 防滴・防水機能

  • 寸法(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 17日以内

型番リスト

表示件数
型番
0020-70-20-73

防滴・防水機能

寸法

(mm)

型式

内容量

最小発注数量
なし
外形:約W68×D42×H201
AP-40E
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,020
( 102,322 )
17日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度計本体と温度センサーを実温度調整(合わせ込み)することで、総合精度±0.5℃を実現しました
・大型ディスプレイ1画面に指示値などを見やすく表示。電源投入時、専用温度センサーのシリアルNo.が表示されます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高精度熱電対温度計の型番0020-70-20-73のページです。 型番0020-70-20-73に関する仕様情報を記載しております。
高精度熱電対温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度熱電対温度計
精密型デジタル温度計 SK-810PT
乾湿計 SK式1号 0359-88-22-15
シャトー温湿度計 TH-300
4ch温度ロガー SK-L400T
自記温湿度計ウイング99 NWR9903
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格93,02041,0382,3587,43340,56761,392
通常出荷日17日目6日目5日目6日目6日目6日目
商品タイプ温度計温度計温湿度計温湿度計温湿度記録計(ロガー)温湿度計
測定温度範囲(℃)-100~200-105~365-10~+50-30~50-202~1372-20~+50
重量(kg)約0.350(乾電池含む)約0.22(電池含む)約0.11約0.73約0.420(電池含む)2.8
精度0℃以上:±0.5℃、0℃未満:±0.7℃(センサとの合わせ込み調整による総合精度)±(0.05+1digit)℃:at23℃±5℃±1℃温度:±2℃:湿度:±5%rh:(40~70%rh:at15~25℃、その他は±8%rh)本体:±(0.3%rdg+1)℃:at23℃±5℃測定温度:±1℃:測定湿度:±3%(at20℃)
内容量1台1台1個1個1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました