17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

乾麺水分計 HB-400

通常単価(税別)
76,756
税込単価
84,432
通常出荷日:8日目

【特長】・そうめん、ひやむぎをはじめ、さまざまな種類の乾麺に対応可能な水分計です。・試料1本1本をセン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水分計
  • 測定範囲 (%)
    10~30
  • 用途
    食品
  • 測定方式
    電気抵抗式
  • 消費電力
    60mW
  • 測定対象
    そうめん、ひやむぎ、その他の乾麺
  • 測定精度
    ±0.5%(15%未満そうめん、ひやむぎ*1) *1 測定精度は、一定条件下のものです。麺の太さ、塩分により若干の誤差が生じます。
  • 表示方法
    デジタル(バックライト付きLCD)
  • 使用温度範囲
    5~40℃(結露なきこと)
  • 電源
    1.5V(単3電池)×4個、電池寿命:200時間(連続使用・単3アルカリ電池)
  • 付属品
    ストラップ、単3電池×4個、取扱説明書
  • 分解能
    0.1%
  • 機能
    自動温度補正、平均値表示、上下限アラーム、オートパワーオフ、ユーザー検量線(6本)、水分値補正
  • 寸法・質量
    75(W)×140(D)×31(H)mm、0.5kg(本体のみ)

型番:

HB-400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HB-400の仕様・寸法情報

商品タイプ
水分計
測定範囲(%)
10~30
用途
食品
測定方式
電気抵抗式
消費電力
60mW
測定対象
そうめん、ひやむぎ、その他の乾麺
測定精度
±0.5%(15%未満そうめん、ひやむぎ*1) *1 測定精度は、一定条件下のものです。麺の太さ、塩分により若干の誤差が生じます。
表示方法
デジタル(バックライト付きLCD)
使用温度範囲
5~40℃(結露なきこと)
電源
1.5V(単3電池)×4個、電池寿命:200時間(連続使用・単3アルカリ電池)
付属品
ストラップ、単3電池×4個、取扱説明書
分解能
0.1%
機能
自動温度補正、平均値表示、上下限アラーム、オートパワーオフ、ユーザー検量線(6本)、水分値補正
寸法・質量
75(W)×140(D)×31(H)mm、0.5kg(本体のみ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
HB-400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,756
( 84,432 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・そうめん、ひやむぎをはじめ、さまざまな種類の乾麺に対応可能な水分計です。
・試料1本1本をセンサに挟むだけで自動的に測定がはじまり、約1秒で水分値が表示されます。
・持ち運びに便利なハンディタイプです。
・平均値表示や上下限アラームといった便利な機能付きです。
・試料を挟む力が常に一定に保たれますので、測定動作のばらつきによる測定誤差が軽減されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾麺水分計 HB-400の型番HB-400のページです。 型番HB-400に関する仕様情報を記載しております。
乾麺水分計 HB-400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾麺水分計 HB-400
赤外線水分計 FD-660
米穀水分計 ライスタ f5
そば水分計(電気式殻粒計) PM-630
無洗米水分計 PM-680
ケツト科学研究所 赤外線水分計
メーカーケット科学研究所ケット科学研究所ケット科学研究所ケット科学研究所ケット科学研究所アズワン
通常価格76,756190,61771,05513,169219,317228,501 -
通常出荷日8日目3日目8日目8日目8日目1日目〜
商品タイプ水分計水分計水分計水分計水分計水分計
測定範囲(%)10~300~100%(ウェットベース)0~500%(ドライベース)11~20(玄米、精米)5~30(測定物により異なる)10~18(測定物により異なる)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)
用途食品水質調査 / 食品食品食品食品食品 / 土壌
測定方式電気抵抗式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)電気抵抗式---
消費電力60mW最大 900W-240mW240mW-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました